言語の変更 :
CNC(Computerised Numerical Control:コンピュータ数値制御)マシンは、材料の工業加工に欠かせないものとなっている。工業加工におけるコンピュータ技術の使用は、加工物の加工精度を高め、製造品質を向上させるだけでなく、生産性を大幅に向上させます。CNC対応機械は、今日、さまざまな用途で使用されています。当社のエナジーチェーン、リニアガイド、すべり軸受システムは、CNCフライス盤、ドリル盤、研削盤、旋盤、切断機、研磨機、曲げ加工機に使用されています。

単純な部品の曲げ加工でも複雑な部品の曲げ加工でも、トルンプのTruBendマシンを使用すれば、さまざまなワークを最高の精度で迅速かつ確実に曲げることができます。大きくて重い部品には、曲げ補助装置が加工プロセスをサポートします。トルンプのR4.1Lシリーズのエネルギーチューブは、このサポートへの安全なエネルギー供給を保証します。

15 e-chain® は、フライス盤のすべての移動軸、リフティングキャビン、ツールチェンジャーで使用されます。最大 50 メートルの長い移動距離を保証します。
使用事例へ過酷な周囲条件は、通常、金属加工時に発生します。金属砥粒だけでなく、機械部品の潤滑油の目詰まりも、ケーブル配線やリニアガイドシステムなどの要素に影響を与えます。機械の停止や故障をできるだけ少なくするため、内部ケーブルを保護するクローズドエナジーチェーンやエナジーチューブがよく使用されます。

1
ガントリーデザインの大型マシニングセンターは、台湾の工作機械メーカー、カオミンの得意分野です。最大13メートルの長い移動距離は、これらのシステムにおけるエネルギーと媒体の供給に特別な要求をもたらします。カオミンは、信頼性、堅牢性、自立性に優れたシステムとしてガイドロックを採用しました。
工作機械をさらに開発する際、設計者は、より強力なシステムと省スペースなソリューションを両立させる方法を模索しています。このことは、システム全体の小型化を可能にするだけでなく、運転中のエネルギーコストを大幅に削減する可能性もあります。この文脈では、例えばエネルギーチェーンは、高速走行と加速度において、特に小さな曲げ半径を可能にしなければならない。

1
著名なスピンドルメーカーである FRANZ KESSLER 社の"システムテクノロジー" 事業部は、金属や最近では複合材の高精度加工を可能にするスピンドル旋回ヘッドと回転旋回テーブルを開発・製造しています。電源と信号供給には、KESSLERはチェーンフレックス® ケーブルを使用しており、耐用年数と信頼性の面で非常に高い要求を満たしています。

ここでは、スペースの問題が簡単なトリックで解決されました:設置可能な高さはわずか20cmで、e-chain® を使った従来のソリューションでは低すぎました。

工作機械メーカーであるヤマザキマザックの工作機械では、2台のe-chain® 。
使用事例へ工作機械を開発する際、特に重視されるのはソリューションの高い可用性です。その目的は、ダウンタイムを減らし、顧客にとって最も経済的な稼働を可能にすることです。高品質のシステムは、多くの場合、週7日の3シフト稼働に問題なく対応できなければなりません。以下のアプリケーション例では、お客様がエネルギーチェーン、リニアガイド、すべり軸受に注目し、高い連続的なストレスのもとで確実に動作するものを選びました。

1
自動車産業ほど信頼性が重要な産業は他にありません。生産休止時間は高くつくため、自動車メーカーやサプライヤーにとって、信頼性の高いコンポーネントに頼ることができることは重要です。そこでオーストリアのエンジンメーカーは、イグスの「スマートプラスチック」® を採用しています。センサーが運転中の摩耗を検知し、修理や交換が必要になるとすぐにアラームが鳴る。
今日、最新の工作機械では、組み立てから試運転まで数ヶ月を要することもある。しかし、より早い段階から継続的な稼働を確保するためには、非常に複雑なシステムでも数週間後には稼働可能な状態になっていることが理想的です。洗練されたモジュール製品、専門家のアドバイス、サプライヤーベースの削減は、以下の用途でこの目標に貢献することができました。

1
台湾の工作機械メーカー、ハートフォード社では、門型マシニングセンターに完全に組み立て済みのエナジーチェーンシステムを採用している。これにより、多くの作業工程が削減され、組み立てに必要な時間が数週間からわずか半日に短縮されます。同時に、顧客は常にレディチェーンに頼ることができ、単一のソースから信頼性の高いソリューションを提供することができます。

Trima Triebeser Maschinenbau GmbH社は、木工機械用の太さ300 mmの吸引ホースにボウチェーンを取り付けました。その目的は、ケーブルに優しく、長時間の移動に耐える堅牢なガイダンスシステムを実現することでした。
使用事例へ
電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00