送りねじナット 技術情報

ドライスピン 送りねじテクノロジーに関するQ&A

概論

送りねじナット

送りねじ

材質

公差

計算式

  • 高効率
  • 低騒音・低振動
  • 非対称性により寿命が30%延長
  • 摩耗が最大25%減少
  • より高い効率

リードスクリュー

材質MPa
イグリデュールJ4 MPa
イグリデュールW3005MPa
イグリデュールA1803.5 MPa
イグリデュールJ3502 MPa
イグリデュールE70.5 MPa
イグリデュールJ2002 MPa
イグリデュールR2 MPa

計算式

イグリデュール材質回転 長期
イグリデュールJ1.5
イグリデュールW3001.0
イグリデュールA1800.8
イグリデュールJ3501.3
デューティ・サイクル ED PV値最大[MPaxm/s]
100%0.08
50%0.2
10%0.4
指定意味
Faxialアキシアル (軸) 方向の力
Padmissible最大許容表面圧力 5 N/mm²
Preal選択した設置サイズによる実際の面圧
Areal選択された 台形リードスクリューナットの有効支持面。
Pピッチ
d1軸径
Mta駆動トルク [Nm] 回転運動を縦運動に変換する場合
Mte駆動トルク [Nm] 縦方向の動き を回転方向の動きに変換する場合
v表面速度 [m/s]
Øs送り速度 [m/s]
n回転数 [min-1
η効率

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間