ラボバナー

無給油ブッシュ/すべり軸受「イグリデュール」の試験施設

どんな製品のどんな試験ですか?

すべり軸受試験室にはどのような試験スタンドがありますか?

フロントローダー試験装置

  • 試験:回転摩耗率
  • 最大荷重:500kg
  • 作動圧力:最大200 bar
  • 最大回転数:フルピボットで4サイクル/分
フロントローダー試験装置

回転摩耗

  • 試験:回転摩耗率
  • ベアリング1点あたりの荷重:100 N~1000 N
  • 表面回転数:100~1300rpm
  • 使用可能なシャフト径6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20mm
  • 室温および150℃までの試験
  • 水中試験
回転摩耗試験

リニアショートストローク摩耗

  • 直線摩耗率のテスト
  • ベアリング1点あたりの荷重10N~200N
  • 表面速度0.1m/s~0.3m/s
  • 室温および150℃までの温度で試験可能
  • シャフト径 10mm
  • ストローク長: 5mm
直動短ストローク摩耗試験

ピボット摩耗

  • ピボット摩耗率のテスト
  • ベアリング1点あたりの荷重25N~300N
  • 表面速度0.01m/s(シャフト直径10mmの場合)
  • 首振り角度60
  • 使用可能シャフト径:10mm
  • 室温での試験
揺動摩耗試験

摩擦係数

  • 回転摩擦係数試験
  • ベアリング1点あたりの荷重10N~300N
  • 回転数:200~2,000rpm(回転数はシャフト径による)
  • 使用可能なシャフト径6~20mm
  • 室温での試験
  • 室温および150℃までのテスト
摩擦係数試験

水中でのリニアテクノロジー試験

  • ピボット摩耗率試験
  • 最大荷重100N
  • 表面速度0.01m/s
  • 室温での試験
  • シャフト直径10mm
リニアガイド水中試験

水中回転試験装置

  • 回転摩耗速度試験
  • 荷重10N~100N
  • 表面速度0.01m/s~0.3m/s
  • 室温での試験
  • 使用可能シャフト径 10mm
水中振動試験

エッジ負荷試験

  • 摩耗、タンブリング試験
  • 荷重30kN~230kN
  • 表面速度0.01m/s
  • 室温での試験
  • シャフト直径40mm
局部荷重試験

リニアフィルム試験装置

  • 直線摩耗率試験
  • 荷重10N~60N
  • 表面速度0.01m/s~0.15m/s
  • 室温での試験
  • ピン直径4mmと10mm
トライボテープ摩耗試験

高負荷回転

  • 回転摩耗率試験
  • 荷重4,000N~52,000N
  • 表面速度0.1m/sまで
  • 室温での試験
  • シャフト直径20mm
高負荷回転試験

タンブル試験装置

  • 摩耗圧延、タンブリング試験
  • ソリッドプラスチックローラー、ナイフエッジローラー、ブッシュスチールローラー...による試験
  • 荷重10N~600N
  • 表面速度0.15m/s~1m/s
  • 室温での試験
  • シャフト直径6mm~20mm
タンブル摩耗試験

どのオンラインツールが試験データを取得するか

試験施設内での試験とイグスのオンラインツール

お客様の使い方に沿った試験も承ります

お問合せはこちら!
試験所照会

イグス® テストラボの各エリア

ドライリン試験装置

ドライリン リニアテクノロジー

ロボリンク・ローコストオートメーション

エナジーチェーン試験装置

エナジーチェーン

チェーンフレックスケーブル

エナジーチェーンと環境試験室

環境試験室

試験施設の荷重試験

イグス試験施設

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間