言語の変更 :
XYテーブルは、生産設備における組立ロボット、フライス盤、穴あけ盤などの自動機械が水平移動できるようにします。ロボットアームなどの自動機械の可動範囲は限られており、ベースは固定されたままです。XYテーブルにより、このベースがXまたはY方向に水平移動することが可能になります。XYテーブルとも呼ばれるXY位置決めテーブルは、手動式と電動式の両方があり、ベアリングをベースとした直動運動が、駆動機構を使って設定されます。通常、駆動は、リニアモーターまたはハンドルで行われます。XYテーブルは、複数の軸に沿って、高性能な位置決めができるように設計されています。XYテーブルは、製薬、製造、半導体産業などに適しており、高精度に制御された自動動作を可能にします。XY-XYテーブルは、マテリアルハンドリング、産業オートメーション、機械工学、自動計測などの機械加工やアプリケーションで広く使用されています。

送りねじ駆動用ハンドル
様々な要求に対応するために、イグスでは、小型のコンパクトサイズからØ125まで、様々なデザインのハンドル付きおよびハンドルなしのハンドホイールを在庫しています。

位置表示器
リニア軸用位置表示器は、スライドの位置を設定して、直接読み取る際に使用します。これにより、ダウンタイムの短縮、迅速かつ正確な設定、値の再現が可能になります。

送りねじクランプ
台形ねじのリニアモジュールには、送りねじロックが付いています。しかし、多くの作業では、不意の動きに対して送りねじを固定するために、クランプを追加する必要があります。

アングルギヤボックス
オプションで、定義された方向から調整できるようにするために、イグスは、無制限の角度ギヤボックスを提供しています。手動調整用に、位置表示器、クランプ、ハンドルを備えたアングルギヤボックスも構成可能で、直接組み立てて、ご提供します。高トルク伝達の接続には、キー・溝付きアングルギヤボックスをご利用いただけます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00