モーションプラスチックとサステナビリティ


使用前: プラスチックの生産

エネルギーバランス

石油消費量

PTFEフリー、PFAS試験済み

グリーン電力と再生可能エネルギー

プラスチック廃棄物を削減

環境・気候の認証

環境マネジメント規格 ISO 14001

エネルギーマネジメント規格 ISO 50001


使用中:プラスチックの使用

無潤滑

潤滑剤ゼロ

水質汚染を防ぐ

環境汚染の低減

燃料消費量の削減

持続可能で耐久性の高い製品を示す、循環矢印の記号。

長寿命

省エネルギー

芝の上にある緑のブッシュリング2つ。1つは苔のような表面。

バイオポリマー

予知保全

軽量

部品単位で交換可能


使用後:使用済みプラスチック

地球の周りで、プラスチックボトルや容器と工場工程が循環する循環型経済。

chaingeリサイクルプログラム

地球を囲むプラスチックのリサイクル循環。矢印、工場、再生材の輸送が描かれている。

Hydro-PRTによるリサイクル


サステナブルなイノベーション

チェーンフレックスケーブルの持続可能性

陸上電力でコンテナ港の汚染物質排出対策

STSクレーンのある埠頭に停泊するコンテナ船と、コンテナ荷役向けのshore powerソリューション。

再生プラスチックで作られた自転車による持続可能なモビリティ

水辺にあるigus Bikeで、後輪が分解していく様子が橋の前に描かれている。

E2.1:再生材を使用した初のエナジーチェーンシリーズ

echain e21と緑の矢印で、循環と材料の流れを示す。

木材を使用したロータリーテーブルベアリング

ねじ付きの中央穴がある丸い樹脂フランジ。

サステナブルな段ボール製スプールを採用した3Dプリント用フィラメント

3Dプリント用のiglidur i150フィラメントの段ボール製スプールです。

ドライリンRを木製軸で試験

igus の支持要素に取り付けたオーク材の木製軸の試験。

再生材を使用したボールベアリング

金属ボールが見える緑色の玉軸受。

資源保護プロジェクトと取り組み

森で木を植えるグループ。

世界各地で植樹活動を実施

緑化された外壁のある立体駐車場がフェンスの向こうに見える。

ケルンのイグス本社にあるグリーン駐車場

2人の男性が、ケルンのigus建物の前で書類を持っている。

「ケルン気候宣言」への参加

UPSロゴとカーボンニュートラル配送の案内。

UPSによるカーボンニュートラルな配送

汚染された水域のごみをせき止める装置。清掃前後の比較。

Plastic Fischer社の河川に放置された廃プラスチックに対する取り組み

ライン川の浮体式ごみ回収装置で清掃と循環型経済に活用。

ラインオクトパス(「Rheinkrake」)― 浮遊式ごみ収集トラップを支援

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間