言語の変更 :
特に従来のローラーガイドは、リニアアクチュエーターでは機械的・経済的に不利なことがよくあります。例えば、剛性が非常に低い。高いモーメント荷重の影響を受けやすく、限られた加速しかできません。プラスチックエレメントを使用したガイドシステムは、これらの問題に終止符を打ち、その他多くの利点をユーザーに提供します。
全てのイグス® ガイダンスは、特にそのシンプルな設計、堅牢性、コンパクトな構造が特徴で、"LCB" 全体で設計の中心となっています。その結果、グライドシューとスリムなスライダプレートによる低い移動死質量と、荷のすぐ近くにある広いガイドベースを実現しています。速度は最大8m/sに達し、無制限の加速が可能です。最後になりましたが、このアクチュエータは化学薬品や腐食に対して高い耐性を持っています。しかし、おそらくガイドシステムの最も重要な利点は、その費用対効果でしょう。
ドライリン® は過酷な環境下でもメンテナンスフリーで作動するため、購入価格が有利な一方、運転コストが最小限に抑えられるからです。潤滑が不要なため、ガイドシステムは汚れを寄せ付けず、グリースやオイルが漏れてシステム全体を汚染することもありません。高価な機械のダウンタイムは過去のものです。また、追加の保護装置やワイパーも不要なため、取り付ける部品の数が減り、さらにコストを削減できます。Lindemann:"ローラーガイドには、少なくとも12個のスケートウィールを事前に組み立て、取り付け、調整する必要がありますが、ガイドシステムには4個のグライドしか必要ありません。 ガイドシステムの組み立てにかかる作業時間だけでも、概算で10パーセント短縮される。" ユーザーは、摺動パッドが摩耗限界に達したら、数分で交換することができる。リンデマンによれば、空気圧式やサーボ空気圧式のソリューションでも有利に交換でき、どのポイントでも位置決め精度が向上することが、ここでも決め手となる:"リニアすべり軸受を採用したアクチュエータは、精度が重要なのではなく、揺動運動時のエネルギー消費量が少ないことが重要なのであれば、リニアモータを見劣りさせることさえある。これは、可動質量が著しく低いためです。"

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00