タイヤ製造向け製品

無潤滑で運転、高速でも優れた強度

Advantages of igus products:

  • Dry-running and corrosion-free
  • Suitable for high speeds
  • Insensitive to dust and dirt
  • High mechanical strength, very resilient
  • Vibration-dampening
  • Long, predictable service life
  • Simple assembly

使用分野

押出機

コーティング機

切断機

タイヤ製造機械

ユニフォミティマシン

倉庫ロボット

ガントリークレーン

加硫機

使用事例

e-spool を搭載した自律型ロボット

大型トラックからタイヤを降ろす作業を行う画期的なロボットで使用するコンパクトなケーブルガイド


タイヤ製造に多用されている製品

E2/000
  • Inner heights from 21 to 45mm
  • Openable at the left and right
  • Versatile modular interior separation
E4.1
  • e-chains in medium sizes
  • Inner heights from 21 to 162mm
  • Openable in inner or outer radius
チェーンフレックスケーブル
  • chainflex guarantee of up to 4 years
  • Unharnessed or harnessed
  • Developed for moving applications
イグリデュールG
  • Maintenance-free dry operation
  • Low coefficient of friction
  • Absorbs vibrations
お客様の要件でイグスが製造する様々なカスタムベアリング
  • For horizontal rotary movements
  • Ready-to-install slewing rings for lubrication-free dry operation
ドライスピン
  • 100% free from lubrication and maintenance
  • 100% resistant to corrosion and media
  • Weight savings of up to 88%
イグリデュールG
  • Simple installation, maintenance-free
  • Dirt-resistant due to dry operation
  • Lightweight and quiet
ドライスピン
  • Deflection with radial deep groove ball bearing
  • Lubrication-free linear guide with polymer plain bearings
お客様の要件でイグスが製造する様々なカスタムベアリング
  • Dimensionally identical to recirculating ball bearings
  • For all shaft materials
  • Lightweight

Tested in the test laboratory for use in the real world


詳細な情報

igus Corner stand from different perspectives

XXL sample box

タブレットでオンラインツール

オンラインツール

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間