言語の変更 :
このセミナーでは、当社のスペシャリストであるリチャード・ハーベリングが、以下の質問にお答えします
isense CF.Qモジュールは、イグス製エナジーチェーンシステムの稼動中に、機械的負荷が原因で変化したチェーンフレックスケーブルの電気的仕様を早期に検出するために使用されます。検出は、専用の導体ループの電気抵抗を測定して行います。温度による抵抗値の変化は、ケーブルが設置された場所で、PT100を測定して補正します。データは、イグスのマイクロプロセッサーをベースにしたアルゴリズムを使って、継続的に分析しています。このアルゴリズムは、測定された抵抗値の算術平均値とスライディング平均値を1秒間に約50回計算して、時間軸に沿ってこの値の分析を行っています。
システムが電気仕様の恒久的な変化を検出すると、無電圧接点を切り替えて、ケーブルをできるだけ早く交換することを推奨します。ケーブルが交換されないと、コアが完全に破断した場合に備えた予防措置として、システムの電源が自動的に切られます。
後で調査できるように、システムは、発した警告とスイッチオフに至るまでの測定値をすべて記録しています。



当社のデジタル版スマートプラスチック資料をダウンロードし、お客様の作業内容に合わせた構成をご検討ください。
スマートプラスチックをご検討の際は、当社へお気軽にお問い合わせください。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00