言語の変更 :
イグスでは、技術の向上とコストダウンを実現するクリーンルーム用コンポーネントを提供しています
クリーンルーム用のエネルギー供給システム
このホワイトペーパーでは、クリーンルームにおける適切なエネルギー供給についてご説明します


...i.Cee EC.Sを使ったクリーンルームの予知保全
スマート超音波センサー技術を使用して、e-skin flatシステムの電流低下を継続的に監視します。サポートチェーンSKF.S付きe-skin flatは、曲げ半径が定義されているため、クリーンルーム内で自由に走行することができます。ケーブルキャリアシステムがの劣化が危険域にあることが検知されると、すぐにメンテナンス推奨通知が出ます。

| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP(非作業時) | 最大許容パーティクル (0.5ミクロン) /m³ | 最大許容パーティクル (0.5ミクロン) /f³ | 基準を満たすイグス製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | エナジーチェーン, ケーブル, コルゲートチューブ, エアホース | ||
| 2 | N/A | N/A | 上記参照 | ||
| 3 | 1 | 35 | 上記参照 + リニアガイド | ||
| 4 | 10 | 352 | 上記参照 | ||
| 5 | 100 | A & B | 3,520 | 100 | 上記参照 |
| 6 | 1,000 | 35,200 | 997 | 上記参照 | |
| 7 | 10,000 | C | 352,000 | 9,967 | 上記参照 |
| 8 | 100,000 | D | 3,520,000 | 99,675 | 上記参照 |
| 9 | N/A | 35,200,000 | 996,747 | 上記参照 |
クリーンルームに対応できる新しいモーションプラスチックを開発するため、フラウンホーファーIPAは、開発の一翼を担いました。イグスの認証パートナーとして、ケルンに、ISOのクリーンルームクラス1システムを備えたオーダーメイドのクリーンルーム実験室を設計、建設しました。
この新しい実験室では、お客様専用のテストのほか、新規開発品を実際の使用条件を使った短期のテストを実施できます。

エネルギー供給システムの使用事例
イグスのクリーンルーム製品は、増え続ける要件に対応していますか?
クリーンルームに対する品質要件は、お客様からの要求事項と試験基準という両方の観点から増え続けています。そうしたニーズに対応するため、イグスは、継続的に製品の改善に取り組んでいます。1997年以降、イグスは自社の試験施設でクリーンルームの適合性に関する試験を実施しています。さらに、対象となる製品は、フラウンホーファー研究所による外部試験を受けています。
イグスのベアリングは、クリーンルームでも使用できますか?
イグリデュールすべり軸受のクリーンルーム適合性は、使用中に放出される摩耗粒子を基準にして決定されます。放出される摩耗粒子のサイズと量は、
このため、クリーンルーム用の材質を明確に決めるのは不可能で、作業内容によって異なります。材質を適切に選定するために、当社の専門家にお手伝いさせていただければ幸いです(お問い合わせフォーム)。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00