ドライリンのモジュラー式ドライブテクノロジー

送りねじ、歯付きベルトおよびギアラックで駆動する無潤滑のリニア軸

ドライブテクノロジーの概要

リニア軸およびアクセサリー一覧

送りねじ駆動式ニア軸

送りねじ付きリニア軸

  • サイズ ø 6 - 50mm
  • セルフロック式台形ねじ
  • 手動および電動調整用
歯付きベルト付きリニア軸

歯付きベルト付きリニア軸

  • 高速位置決め用
  • 3000mmまでのストロークに対応
  • カンチレバー軸、逆回転軸としても使用可能
 ギアラック駆動式リニア軸

ギヤラック付きリニア軸

  • 多軸上部構造の軸として最適
  • モーターおよび制御ユニットとの接続が可能
調整用XYテーブル

調整作業用XYテーブル

  • 2方向に調整可能なリニアモジュール
  • 最大500mm x 500mmの作業面用
電動モーター

適合する電動モーター

  • ステッピングモーター、DCモーター、EC/BLDCモーター
  • 様々なサイズとデザイン
アクセサリー

テクニカルアクセサリー

  • 手動および電動調整用
  • 操作パーツ、固定および取り付け用アクセサリー
DDX

ドライブテクノロジーコンフィギュレーター

お客様の要件に合わせてカスタマイズされたリニア軸

使用しているシステムには、いつ、どのドライブを使用すればよいのでしょう?

DRE_ICON_drylin_e_lead_srew_icon_EN_1

送りねじ駆動

DRE_ICON_drylin_e_toothed_belt_icon_EN_1

歯付きベルト駆動

DRE_ICON_drylin_e_gear_rack_icon_EN_1

ラックピニオン駆動

ドライリン・ドライブテクノロジーの特長

無潤滑でメンテナンスフリー

無潤滑

静音仕様

静音仕様

優れたコスト効率

優れたコスト効率

サステナブル

サステナビリティ

耐熱性

カスタマイズ可能&接続準備完了

ハーネス済みアイコン

ドライブテクノロジーの使用事例

ドライブテクノロジーの使用事例:Art Robotics

送りねじ式リニアアクチュエーターによる特別計測システム

ドライブテクノロジーの使用事例

コンクリート用3Dプリンター|粉じん環境での潤滑不要ソリューション

オーダーピッキングユニットで使用されるドライブテクノロジー

自動位置決めシステムにおける電動ドライブ技術

AWB

その他の使用事例

ドライブテクノロジーに関する詳細はこちら

無料サンプル

サンプル

適合する電動モーター

電動モーター

ホワイトペーパーを請求する

ドライブテクノロジーに関するホワイトペーパー

よくあるご質問

  1. 歯付きベルト駆動は、加速度が高く、再現性も非常に高いです。そのため、ピック&プレース作業用マシン、包装システム、3Dプリンターなど、高速かつ正確な位置決めが要求される作業でよく使われます。
  2. 送りねじドライブは、負荷容量が高く、高精度、動力の伝達を行うことができます。そのため、CNCフライス加工機、レーザーマーキングマシン、工作機械、ロボットといった作業で使われます。送りねじドライブは、強力で正確に位置決めします。
  3. ラックピニオンドライブの特長は、高速、高精度、高負荷容量が組み合わさっていることです。ギアラック付きリニアドライブは、マテリアルハンドリング、梱包、組立ラインの自動化など、長距離で迅速かつ正確な位置決めが必要な分野で使用されています。
DDX

ドライブテクノロジーコンフィギュレーター

お客様のご希望に合わせてカスタマイズしたリニアドライブ

  • 迅速で簡単な構成
  • オプションアクセサリー
  • 詳細な部品リスト
  • 短納期* (48時間以内に出荷可能)

関連情報

ドライリン 電動モーター

モーター
  • エンコーダーやブレーキ付きなどの各種オプション
  • 撚り線、Molex、メートルねじコネクターなど多様な接続方式
  • 防滴、防真空など用途に応じた各種保護仕様

ドライリン モーターコントローラー

モーターコントローラー
  • 筐体あり・なしの両タイプ
  • 各種モータータイプに対応
  • ダウンロード可能なサンプルプログラム
  • 無料の動画マニュアル

ドライリンE 動力ケーブル

ケーブル
  • 用途に応じて、モーターケーブル、エンコーダーケーブル、ブレーキケーブルに分類されています。
  • 3m、5m、10m、20mの長さを選択可能
  • 各種外被素材
  • ストレート型・L字型コネクター在庫品あり

もう少し自動化したいですか?

LCA

ローコストオートメーション

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間