言語の変更 :

® イグスのドライリン(drylin)® ドライブテクノロジーは、すでに幅広い産業で成功裏に使用されており、外部潤滑剤を使用することなく機械のダウンタイムを低減します。従来のドライブシステムが限界に達した場合、イグス® はドライリン® E 製品ポートフォリオにより、より高い運転信頼性を保証します。
このページでは、弊社のスピンドル、歯付ベルト、ラックピニオン駆動のリニアユニットや電気モーターが使用された実用的なアプリケーションの数々をご覧いただけます。個別のモーターアプリケーションから完全なドライブシステムまで:お客様の用途に最適なソリューションをご提案いたします。
自動車
機械設計
マテリアルハンドリング
医療機器
光学機械
包装機械

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00