食品機械向け製品

FDAおよびEU規則に準拠した食品機械向け製品および材質

食品機械向けすべり軸受、リニアガイド、球面ベアリング、エナジーチェーン他

よくあるご質問(FAQ):

FDAおよびEU 10/2011準拠の製品

すべり軸受

衛生仕様設計のすべり軸受

リニアガイド

ドライリン リニアガイド
  • FDAおよびEU 10/2011に準拠のリニアテクノロジー
  • 完全な無潤滑運転およびメンテナンスフリーでの運転
  • 耐食性のあるステンレス鋼でもご用意できます

ピローブロックベアリング/球面ベアリング

衛生仕様設計のイグボール
  • 食品接触用のピローブロックおよび球面ベアリングテクノロジー
  • 容易に検出可能
  • コスト面においてステンレス製よりも最大80%優位

ボールベアリングベアリング

衛生仕様設計のクシロス

ガイドローラー

クシロス ガイドローラー

ナイフエッジローラー

衛生仕様設計のナイフエッジローラー

エナジーチェーン

衛生仕様設計のエナジーチェーン

送りねじナット

衛生仕様設計のドライスピン
  • 送りねじナットおよび送りねじの幅広い品揃え
  • 食品機械および製薬機械にも適しています
  • 例、FDA準拠 送りねじナットA180FLM

丸棒、トライボテープ、フィラメント

ホワイトペーパー 衛生仕様設計

食品機械設計技師向けのガイド

  • 衛生仕様設計とは何か、そして標準はどのようなことを求めているのか?
  • 食品と接触する機械でのケーブルに関するガイダンス向けの要件は何か?
  • ソーセージ、ハム、チーズ機械のスライサーシステムの世界的な大手メーカーであるSchiwa社は、この課題をどのように満たしたのか?

ステンレス製の製品

ステンレス製リニアガイド

ステンレス製リニアガイド

ステンレス製リニアガイド

ドライリンW ステンレス製ガイドレールとキャリッジ
  • VAステンレス製の一体構造キャリッジ
  • スライド部は、FDAおよびEU10/2011準拠のイグリデュールA160製材質
  • 高い走行性能が求められる用途向け

ステンレス製ピローブロックベアリング/球面ベアリング

ステンレス製イグボール
  • 食品接触用のピローブロックおよび球面ベアリングテクノロジー
  • 容易に検出可能
  • コスト面においてステンレス製よりも最大80%優位

ステンレス製ロータリーテーブルベアリング

ステンレス製PRTロータリーテーブルベアリング
  • FDAおよびESD準拠の使用に適しています
  • 特に食品と包装向け

ステンレス製ガイドローラー

クシロス ステンレス製ガイドローラー

ステンレス製送りねじ

ステンレス製送りねじ
  • 腐食および強力洗剤に対して耐性があります
  • 高リード、台形およびメートル送りねじの幅広い品揃え
PFASフリーのロゴ

有害なPFASを含有しないベアリング

当社の材質と準拠する規格(FDA、EU 10/2011、3-A、GB4806.1、食品衛生法)

食品規格 - イグリデュールすべり軸受および材質の準拠性
食品規格 - イグリデュールすべり軸受および材質の準拠性

イグリデュール材質に替わる食品機械向け製品

食品機械向けイグリデュール代替製品
食品機械向けイグリデュール代替製品

食品機械向けすべり軸受の仕様

食品機械向けすべり軸受の仕様
食品機械向けすべり軸受の仕様
無潤滑

ベアリング製品と無潤滑。これはどういう意味でしょうか?

現在の設計研究

ドライリン SHTのデザインスタディ

衛生仕様設計における送りねじリニアガイド

ドライリン Wのデザインスタディ

衛生仕様設計におけるリニアキャリッジ

選び抜かれたサクセスストーリー

特注すべり軸受搭載の充填システム
食品機械スライサーに搭載されるエナジーチェーン TH3
Atoma社製マルチヘッド計量機のフラップ部のベアリングに採用されるイグボール
イグリデュールすべり軸受を搭載したKrones社製クランピングスターホイール
ベルトコンベアに採用されたナイフエッジローラー
マッシュルーム収穫システムにおけるTH3エナジーチェーン
醸造プラントで、極端な温度変化に対応する高性能ベアリング
コンベヤシステムで使われる無潤滑かつ静音のナイフエッジローラー
食品機械、包装機械のその他の使用事例

イグスブログ:食品機械に関するトピック

衛生仕様設計

衛生仕様設計―生産設備向けのガイドラインとは?

食品機械向けの検知可能なプラスチック

可動作業向けで、検出可能なプラスチックはありますか?

エナジーチェーンの清掃

極めて高い温度で洗浄するのに適したすべり軸受とは、どのようなものですか?

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間