言語の変更 :
海上の環境は陸上と同様に過酷であり、石油・ガス産業のシステム部品は非常に厳しい環境にさらされます。石油やガス採掘に使用されるケーブル、ホース、エネルギー供給システムは、泥、塩水、振動、極端な温度、強い機械的応力、爆発の危険性など、あらゆる困難な状況に曝されています。当社では、このような特殊な場所での作業に適した製品をご用意しております。こうした製品は、陸上または海上掘削リグでは、カンチレバーや、高速のパイプハンドリング装置などで使用され、確実に給電を行います。製品は、軽量でメンテナンスフリーです。また、当社のエンジニアとDNV/NEK準拠のチェーンフレックスケーブルにより、お客様のニーズに合わせて、すぐに取付け可能な組立済みシステムもご提供することができます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00