歯付きベルト駆動リニア軸

歯付きベルト軸のコラージュで、さまざまなサイズと仕様のigusリニア軸を示しています。

歯付きベルト軸の概要

タイミングベルト駆動の直動軸とガイドキャリッジ。

コンパクトタイプ

  • 様々な位置決めに最適
  • モーター接続可能
  • 低い取付け高さ
歯付きベルト駆動のリニア軸とスライダー。

反対方向の位置決め

  • 左右調整がスムーズ
  • 薄型のドライリンWダブルレールを使用したコンパクト設計
  • アングルフランジ付き
歯付きベルト駆動のリニア軸で、産業用途の精密な動きを実現します。

特殊仕様

  • 最低マイナス30℃の環境用(LT)
  • 水中用(UW)
  • 飛沫水接触用(SW)
ZLWシリーズの歯付きベルト駆動リニア軸。

オープン式モジュラーシステム

  • 120、160、200mmの可変シャフトスパン
  • アルミニウム製で軽量
  • 錆びないステンレス製
金属ブラケット付きのリニア軸のタイミングベルト駆動。

カンチレバー軸

  • 常設ドライブユニット
  • 最大アキシアル荷重:50N
  • 軽量
歯付きベルト駆動の電動リニア軸。

歯付きベルト軸モーター付き

  • 指定ストローク長(300、500、1000mm)
  • 外部から潤滑剤を注す必要がなく、メンテナンスフリー
  • 迅速に組み立て可能
ミニチュア直動軸、歯付きベルト駆動とスライド付き。

薄型リニア軸 ZLN-40

  • 薄型設計、高さ27mm
  • 垂直荷重は30Nまで
  • NEMAステッピングモーターまたはEC/BLDCモーター
ガイドスライドとねじ軸を備えた、調整可能な自動化用リニア軸。

ZLWTタンデム歯付きベルト軸

  • ユニット内に2本の歯付きベルトを設置したコンパクトなアクチュエーター
  • モーターや制御システムとすぐに接続可能
  • ドライリン W 簡易交換式ベアリング
アルミ製のdrylin ZLW-1040-E歯付きベルト軸、スライド付き。

エコシリーズの歯付きベルト軸

  • 静音動作と薄型デザイン
  • スプリングプリロード付き歯付きベルト
  • 耐ねじり陽極酸化アルミニウムプロファイル
  • 最大荷重20N

歯付きベルト軸を使用するメリット

100% 無潤滑

静音運転

スリムな設計

水中使用

連続運転に最適

優れたコスト効率

歯付きベルト軸の構造

igusシステム上の番号付きマーカーがあるリニアガイド。
ノートパソコン上のddx駆動技術コンフィギュレーターで、駆動部品を表示しています。

ドライブテクノロジーのコンフィギュレーター

お客様のご希望に合わせてカスタマイズした歯付きベルト軸

  • 迅速で簡単な構成
  • オプションのアクセサリー
  • 詳細な部品リスト
  • 短納期*(48時間以内に出荷可能)

歯付きベルト軸の使用事例

オフショアロボット ー 検査、清掃 & 修理

泥汚れのある面で使用するRemotion清掃ロボット。

コンクリート用3Dプリンター l ほこりの多い環境での無潤滑ソリューション

3Dプリンターが屋外の工事現場で大きな曲線の壁を建設している。

自動位置決めシステムにおける電気駆動技術

展示会や展示空間にあるigusのピッキングステーション。

その他の使用例

建設機械、風力タービン、製造設備向けの産業用すべり軸受。

無料サンプル&ホワイトペーパー

ケース内のフットレストが虫眼鏡で強調されています。

ミニチュア送りねじサンプル

drylin Eのホワイトペーパー:リニアモジュール向けのベルト駆動かねじ駆動か。

ホワイトペーパーのダウンロード

歯付きベルト軸の詳細はこちら

素早く簡単なメンテナンス

  • レールから外さずに直接簡単メンテナンス
  • イグリデュールJ200製の耐摩耗性摺動部
軸受ユニットをシャフトに取り付ける様子を示す図。

歯付きベルト駆動のリニアユニットには、どのような技術データがありますか?

タイミングベルト軸の寸法図で、ストローク、長さ、接続寸法を示しています。

歯付きベルト軸には、どのモーターを接続できますか?

電動モーター付きのタイミングベルト軸。

駆動トルクと負荷

X軸とY軸に複数の上昇線があり、Tが0から10 m/sの範囲を示す図。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間