電源ユニット

ドライリンE用電源ユニットは、オートメーション用途に最適です。これらの電源は、イグスのすべてのモーターコントローラーに対応しており、イグス製モーターシリーズ全体を駆動するのに適した出力電流を供給します。24Vの出力電圧は、ステッピングモーターやDCモーターの電源として一般的に使用されており、オプションでEC/BLDCモーターにも対応可能です。また、PLC(プログラマブル・ロジック・コントローラー)やIPC(産業用PC)などのメインコントローラーを含む、自動化機械全体への給電も可能です。高速回転が必要なステッピングモーターやEC/BLDCモーターには、48Vの電源ユニットを推奨します。これらの電源ユニットは、制御盤内のDINレール(TS-35)に取り付けられます。今すぐオンラインショップですべての製品をチェックしてください。

製品数: 0
申し訳ありませんが、現在このカテゴリーには取り扱い商品がありません。サポートやカスタマイズされたソリューションが必要ですか?イグスのチャットサービスでご質問いただけます。または お気軽にご相談ください。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間