言語の変更 :
車椅子、フィットネス機器、リハビリ機器に最適なベアリング車椅子やフィットネスマシン、リハビリ機器における各種調整は、何度繰り返しても軽く、静かで、滑らかであることが求められます。イグスのすべり軸受(イグリデュール)やリニアガイド(ドライリン)を使用することで、快適で高品質な調整動作が実現し、完全に無潤滑で動作するため、清潔かつ堅牢な可動部を保てます。また、義手や義足などの装具においても、イグスのベアリングはその特長を発揮します。できる限り自然な使用感が求められる中で、イグリデュールすべり軸受は薄肉設計でも高荷重や衝撃、汚れに耐え、スティックスリップ現象のない滑らかな動きを長期間にわたり維持します。さらに、電動で可動部を調整するスポーツ機器などの狭いスペースにも、イグスのエナジーチェーンやチェーンフレックスケーブルを使えば、確実で安全なエネルギー供給が可能です。
医療技術向けのエネルギー供給システムとベアリング技術を実際に試してみてください。これらの技術は、機器の性能を向上させながらコストを削減します。
サンプルボックスの内容に関する詳細情報は、こちらの情報ページでご確認いただけます。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00