技術を上げて、コストを下げる ― イグスの高機能プラスチック

  • 長寿命
  • 潤滑剤を追加する必要なし
  • 金属製品と比較して、最大70%軽量
  • 耐汚性、耐薬品性、耐食性、耐熱性、耐寒性

無潤滑で耐久性に優れたベアリングおよびリニアガイド技術

igusの部品比較:摩耗した金属部品とDry-Tech製品の代替案。

イグスのベアリング技術とは

  • 無潤滑
  • 耐食性
  • 軽量
  • 簡単構成・簡単オーダー

イグスのベアリング技術ができること

  • 最大89.5%コスト削減
  • 技術向上
  • 寿命予測計算
  • ご要望に応じた個別プロジェクト

エネルギー供給―信頼性の高いチェーンとケーブルの組み合わせ

chainflex®ケーブルを、金属保護付きのe-chainに収納した図。

イグスのエナジーチェーンシステムとは

  • 簡単取付
  • 省スペース設置
  • 低騒音運転
  • 個別ケーブルを素早く後付け可能
  • 風、天候、汚れ、薬品に強い

イグスのエナジーチェーンシステムでできること

  • 最大64.7%の購買コスト削減
  • 取り付け時間を最大88%短縮
  • 最大48%軽量化
  • エネルギー、データ、気体、媒体を同時にガイド
  • 製品寿命予測計算、最長4年間の無償交換保証付き
ロボット、アーム、搬送装置、制御ソフトを複数画面で示す低コスト自動化のキネマティクス。

低コスト自動化: モジュール式でコスト効率に優れています

3Dプリンター上のiglidurフィラメントで、部品を印刷中です。

3Dプリント:耐摩耗性と耐久性

産業、鉄道、機械用途のigusケーブル保護用チェーンのコラージュ。

スマートプラスチック:デジタルネットワーク化


イグス製品についてのユーザーレポート

農業用耕運機における堅牢な滑り軸受

igusのグルッパーが畑の土を耕しています。

多軸旋盤用モジュール式エネルギー供給装置

DMG MORIの機械とe-Chains、付属品がある自動化生産ラインの工場内。

3Dプリンティングによるメンテナンスフリーのグリッパー

実験室で茶色の薬瓶の上にある3Dプリントのグリッパー。

スマートプラスチックが自動車産業での故障を回避

工場内の搬送設備に、ケーブルキャリアと示されたSmart Products部品がある。

イグスのモーションプラスチック製品カタログ

igusの刊行物3冊が開かれて重なり、オレンジの表紙とプラスチックや自動化に関するページが見える。

2024年秋の新製品

igusのiglidurすべり軸受カタログで、見開きページと軸受の例が表示されています。

製品カタログ

igus motion plastics solutionsの製品写真、用途例、工業施設の空撮画像。

すべてが一目でわかる


イグス製品の詳細について

大規模試験所

igusの試験製品による摩耗・負荷試験のテストラボを4分割で示した画像。

使用例

igus の自律搬送ロボットと、倉庫で FTS の信頼性を高める4つの部品アイコン。

バーチャルトレードショー IMPS

igus製品の展示とショーケースがある展示ブース。

持続可能性

igus.euのサステナビリティ冊子で、複数ページが開かれている。

認証& 認証

配送& 配送時間


当社製品が受賞した賞

iFデザインアワード2023

if Design Award 2023のロゴ。

ドイツデザイン賞

German Design Award Winner 2023 の igus:bike ロゴです。

グッドデザイン賞

レッドドット・デザイン賞 2019

red dot award 2019の受賞作です。
manusアワードのコラージュで、中央に金色のmanusロゴ、背景に製品と用途の画像があります。

マヌス賞

黄色のVector Awardロゴの前に、さまざまな用途のケーブルキャリアシステムのコラージュ。

ベクター賞

roibotアプリのティーザーで、金色のロボット展示が産業用途の場面に囲まれている。

ロイボット賞


イグスの拡張サービス

プラットフォーム

拡張現実

アプリ