言語の変更 :

PFASとは一体何なのか、なぜ消費者部門や産業界、特に自動車部門でこれほど普及しているのか。なぜEU全域で禁止される恐れがあり、企業は今何ができるのか?
このホワイトペーパーは、これらの疑問に光を当て、プラスチック加工業者としてイグスがどのように計画されている規制に早い段階で対応し、PTFEフリーでPFAS試験済みの代替品を顧客に提供できるかを示している。
社内展示会のメリットをお確かめください:
イグリデュールのプレーンベアリング、ドライリンのリニアテクノロジー、イグバルのカップリングジョイントは、業界最大のプラスチック試験場で実際に使用するためにテストされています。アセンブリのテストと、さまざまな材料の組み合わせによるトライボロジー特性の検証に重点を置いています。その結果は、イグスのオンライン耐用年数計算ツールに統合され、正確な耐久性予測が可能になります。
イグスでは、特定の条件下での製品の使用を確認するため、ご要望に応じてお客様の試験も実施しています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00