言語の変更 :

ベーシックフリッツE2.26
ベーシックフリッツE2.26は、1つのコンプリートセットとして、ベーシックフリッツ2500を改良した新バージョンです。特に、耐久性が高く、低騒音のエナジーチェーンシステムをご提供します。このシステムの特長は、プラグイン可能でモジュール式に拡張可能なチャンネルシステムで、設置時間が最大20%短縮できます。また、EC.Pソリューションが統合された新しいフローティングムービングエンドを備えています。

エナジーチェーンシステム用CT200モジュラーハウジング
CT200ガイドチャンネルシステムは、材質効率とコスト効率に優れたハウジング付きガイドチャンネルです。バージョン数を削減したことで、組立とメンテナンスの互換性が向上しました。要求の厳しい産業で使用できるように、複数のトラフとエナジーチェーンシリーズとの互換性が幅広くなっています。

e-spoolケーブル(製品予告映像)
e-spoolケーブルは、1本または2本のケーブルを遠隔操作により電動で移動させることができ、柔軟性が最大限となりました。コンパクトな設計と横方向に巻き取りができるようになったおかげで、省スペース化しました。さらに、小径や異径のケーブルも確実に巻き取ることができます。

e-spoolシアターキット
e-spoolシアターキットは、アクセスに制限のある劇場やイベントスペースで、15mまでの延長距離を可能にするモジュラー式の省スペースソリューションです。現場に柔軟に設置でき、実績のあるe-spoolシアターの性能、品質、互換性をフルにご活用いただけます。

ロータリーチェーン SRMスタティック
SRMスタティックロータリーモジュールは、回転動作用に安全で明確なエナジーチェーンガイド、最長250mmの様々な幅に対応するモジュラー式の使いやすさ、設置が限られた状況でも簡単設置、メンテナンスの手間がかからない統合性が好評を得ています。

スチール製ガイドチャンネル ST200
ST200は、モジュラー式組立セットと新型E4.1Rロールeチェーンの採用により、長距離移動向けに標準化された堅牢でメンテナンスが容易なソリューションをご提供します。

TRM トライフレックス ローテーション・モジュール
5本のトライフレックス チェーンを取り付けた新しいTRMは、風力タービンや望遠鏡などのヘビーデューティーな用途でも様々なケーブルやその他のメディアを収納するスペースを提供します。コンパクトなタイプ(外径1,300mm、設置高さ1m未満)でありながら、回転角2,100°を安全に実現できます。

e-spoolシアターHD30
イグスの延長距離10mおよび15mの既存製品に、21mバージョンを追加して製品ラインアップを拡充しています。ツイスターバンドTBHD30ではこの延長距離が可能で、なおかつ冗長スプリングシステムで安全な巻き取り運用も可能です。

e-spoolシアターHD42
より大きなTBHD42ツイスターバンドを使用することで、これまでよりも多くのケーブルや大口径のケーブルを10mまたは15m延長することができます。このシステム能力の向上で、より複雑かつ広範な作業が可能となります。

デザインスタディ:e-spoolシアターHD42e
DIN EN 17206およびDGUV原則315-390に準拠して開発された最長40m延長可能な新しいスタンダード。パワフルなモーターとインテリジェントな制御システムを搭載。e-spoolHD42eは、収納重量が大きく、カスタマイズや拡張が容易なモジュール式システムを採用しています。

デザインスタディ:ジグザグE4.56
標準化されたジグザグガイドコンセプトのエナジーチェーンE4.56、最長延長40m、垂直方向の延長利用に対応、さまざまなトラス足場に使用できるよう設計された実績あるシステム、DIN EN 17206およびDGUV原則315-390に準拠

ポリマー製回転モジュール ReBeL-Twist
新しいポリマー製回転モジュールは、1軸のReBeLおよびUniversal Robots UR10eに適合するように設計されており、簡単に統合することができます。

ニュースレターでイグスの新製品をお見逃しなく。 弊社とモーションプラスチックに関する最新情報を常にお届けします。新製品、エキサイティングな使用事例、最新のラボレポートなどをいち早くお届けします。

DIN EN 17206およびDGUV原則315-390に従い、劇場および舞台用に開発昨年から、演劇や舞台技術に欠かせないスタンダード品となっています。さらに、延長距離10mのよりコンパクトなサイズと、オプションに新しいアクセサリー(ラチェット、ブレーキ、天井設置用接続ブラケット)が加わり、この製品ラインアップが完成しました。エナジーチェーンの長さは、ラチェットを使って個別に調節できます。ブレーキによってモーターを確実にコントロールします。接続ブラケットはお客様の構造物の下に設置する際に役立ちます。

軽量で経済的
画期的なガイドコンセプトのエナジーチェーンのすべての利点を備え、最長10mまで延長可能です。このシステムは、DIN EN 17206およびDGUV原則 315-390に準拠しており、各種のトラス足場で使用できるように設計されています。現在のシステムの延長は2.16メートルです。さまざまなチェーン幅で使用可能で、内幅は75~150mmに対応しています。

e-spoolマイクロホンは、音響技術分野のギャップを埋めるもので、そのコンパクトなサイズと軽量設計により、汎用性に優れた製品になっています。ツイスターバンドを使用することで、スリップリングが不要です。そのため、延長距離が30mでも、途中で途切れることのない音声伝送を保証できます。e-spoolステレオマイクでは、2本のケーブルを並列してガイドでき、マイクを2本接続することができます。どちらのシステムも、モーターと制御システムを完備した状態で納品します。e-spoolのステレオマイクには、2本のマイクを収納できるマイクレールも付属しています。

新しい改修用取付コンソールと合わせることで、e-loop® は、すぐに接続できる陸上掘削リグ用エネルギー供給システムとなっています。 e-loop ELP.300の移動端と固定端を標準トップドライブモデルに簡単に接続できる標準化されたコンソールにより、e-loopの製品ラインアップが完成しました。

イグス製支持プレートとフローティングムービングエンドの新しいスタンダード品では、穴の配置と取付高さが共通なので、エナジーチェーンシステムの移動端への取り付けがさらに簡単になりました。 このシステムには、ケーブルクランプ用ホルダーが内蔵されており、オプションでEC.P引張力モニターを装備することができます。

信頼性の高い回転を実現
スマートプラスチックの終端位置制御の準備を含む、様々なチェーン幅に対応する標準ガイドチャンネル
外形寸法[in mm]
外径: 600
内径:300
システム高さ:75~165

時には、多数の規格が使える設置スペースに収まらず、異なる設置サイズのカスタム回転型エネルギー供給システムを細かく設計しなければならないことがあります。 お客様が、最適なロータリー給電システムを設定しなければならない場合、新しいロータリモジュールコンフィギュレーターを使用すれば 、ほんの数秒で簡単に完了します。外径200mmから2,500mmまで、ご希望のサイズに仕上げた規格品を、オンラインで直接ご注文いただけます。

e-spoolエナジーチェーンシステム―劇場・舞台用
DIN EN 17206およびDGUV原則315-390に準拠した劇場および舞台用のエナジーチェーンシステムをご覧ください。e-spoolは、自動巻き取り(スプリングテンション)を搭載したケーブルガイドシステムです。張力を最適化した新しいエナジーチェーンはドラムでガイドされ、内蔵された巻き取りばねによって、ケーブルの最適な長さと張力を保持します。ツイスターバンドは、ドラムと軸端ブロックをつなぐ常設ケーブルへのインターフェースとなっています。
寸法[in mm]
高さ:1,050
幅:950
奥行き: 950

トラス足場の高さは最大15メートル
劇場・舞台技術の新しいスタンダード品は、トラス足場の大幅な軽量化、モジュール設計、延長距離5~15メートルにより評価されています。この新システムは、トラス足場用ファスナー、移動端の支持プレート、DIN EN 17206およびDGUV原則 315-390に基づいて注文可能なオプションの安全パッケージで構成されています。
外形寸法[in mm]
長さ:2,000
幅:410
高さ:620~1,350

垂直設置用
垂直設置用の安全な回転エネルギー供給、追加ガイドエレメント付き、特に、横方向の加速度を吸収し、固定端の位置を自由に選ぶことができます。

垂直設置用
ガイドエレメント(マグスナップ・ガイドロックロッカー)を追加した垂直設置用機器に安全な回転エネルギー供給

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00