言語の変更 :
"Rapid Prototyping" の一環として、G. Kohlbecker エンジニアリングオフィスは、電気的および機械的プロトタイプを迅速、高精度、簡単かつ高品質に製作できる CAD/CAM フライス盤の新シリーズを開発しました。精度、最小限のバックラッシ、機械的な負荷能力、速度など、様々な要件がすべてのコンポーネントに反映されています。これはX軸、Y軸、Z軸の精密な送りの実現にも当てはまり、現在ではイグス® のドライリン® ミニチュアガイドウェイとリードスクリューナットによって保証されています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00