風や波による大きな力、天候の変化、腐食性の海水など、ヨットやレジャーボートの外装部品は、常に過酷な使用条件にさらされています。このような場所でこそ、イグスの無潤滑稼働のすべり軸受やリニアガイドが、その真価を発揮します。潤滑が不要で、メンテナンスフリー、腐食フリー、軽量だからです。イグスは、在庫から24時間後にソリューションを供給するか、またはご希望に応じて、カスタマイズ用の構成を行います。部品は、最小注文数なしで、必要に応じて提供します。
造船所、深海クレーン、作業船の機械用耐海水製品
ローラーリーフ、セルフタッキング・ジブ、キッキング・ストラップに使用されるベアリング
アンカーロッカー、ウィンチ、ステップ・クステンション、スライディングルーフなどに使用されるベアリング
トリムタブ、ステアリングシステム、シートアジャスターなどで使用されるベアリング
Glaskeil社は、プレミアムクラスのボートの電動ウィンドウに、ドライリン ドライブテクノロジーを採用しています。コンパクトなサイズ、静音動作、刺激的な海水や高い温度変化への耐性など、高い要求を満たしています。
セイルボートSeascape 24の操舵システムでは、イグボールのロッドエンドが、ティラー、ドライブシャフト、ラダーブレードの接続に使用されています。頑丈で摩擦が極めて少なく、クリアランスや腐食の心配がないため、この作業に最適な部品です。
造船業界のお客様、およびその他の使用事例をご覧ください。当社のベアリングとエネルギー供給システムが、過酷な環境条件下でも、長寿命とメンテナンス不要という利点を発揮して稼動しています。
イグリデュール材質の中でも、最重要材質を使って製造した38種類のフランジ型ベアリングと、お客様の作業内容に最適な材質を見つけるためのテンプレートをご用意しています
ドライリンW モジュラー式リニアガイドは、サンプルBOXで実際にお確かめいただけます。
伸縮式ボートアンテナ
伸縮可能な棚
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00