言語の変更 :
イグスのケーブルクランプは、エナジーチェーンで使用できて、激しく動作する作業で使えるように特別に開発されました。このケーブルクランプは、エナジーチェーン内でケーブルを固定し、ケーブルの破損を防ぎます。チェーンフレックスケーブル外被と、接触しているイグスのケーブルクランプのプラスチック部品を組み合わせると、ケーブルが長く使えるようになり、保持力が最大限に発揮できるように設計しています。イグスのケーブルクランプは、長年にわたり、世界中のお客様に使用されてきました。長いストロークや過酷な作業向けのCFXLクランプ、保持力が高く、すぐに取付可能なハニカムデザインのCFU.Vケーブルクランプ、シンプルで優れた費用対効果のチェーンフィックス CFN ナゲットケーブルクランプブロックなどをご用意しています。

社内テストの結果、ケーブルクランプとエナジーチェーンの屈曲部との距離が小さくても、チェーンフレックスケーブルの耐久性に悪影響はないことがわかりました。このため、ケーブルクランプを取付けブラケットに、直接組み込むことが可能です。当社では、ほとんどすべてのエナジーチェーンに対応するケーブルクランプオプション、すなわちチェーンフィックスクランプまたは省スペースのくし歯型ケーブルクランプを提供しています。
水や油などの流体の影響下、または様々な周囲温度で、さまざまな被覆素材のチェーンフィックスシステムとケーブルやホースとの相互作用も、社内試験で重要な役割を果たしています。

カタログ 詳細は、ケーブルクランプのカタログをご覧ください。
今すぐPDFをダウンロード
エナジーチェーンショップあらゆる作業内容に対応する小型、中型、大型エナジーチェーンを取り揃えています。
オンラインショップへ
エナジーチェーンエキスパート エナジーチェーンを素早く、簡単にデザインすることができます
エナジーチェーン コンフィギュレーターへ
技術情報 エナジーチェーンに関する役立つ情報をご覧いただけます
エナジーチェーンの技術情報へ
電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00