1
イグリデュール® PRTは、イグス® ポリマープレーンベアリングの定評ある利点を備えた旋回リングベアリングです。イグリデュール® J製の摺動体は、メンテナンスおよび潤滑なしで稼動します。すべてのハウジング部品はアルミニウムまたはステンレス鋼製で、イグリデュール® J摺動体の対向面は硬質アルマイト処理されています。すべての接続ネジは腐食のないスチール製です。
ノイズのない回転
PRT旋回リングベアリングのインタラクティブなフリップチャート
イグリデュール® PRT旋回リングベアリングを使用した手術用器具
イグリデュール® PRT 旋回リング軸受は、断熱材カッターに使用され、エネルギー効率の高い建築用断熱壁の自動生産をサポートします。
イグリデュール® PRT 旋回リングベアリング付きフレキシブルTVシーリングマウント
イグリデュール® PRT 旋回リングベアリング付きジンバル
イグリデュール® PRT旋回リングベアリングを搭載したクリーニングロボット
このターンテーブルは、物体の360°ビデオを作成するために使用できる。
dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00