言語の変更 :
当社は、1,350を超えるエナジーチェーン向けの可動ケーブルを取り揃えています。この豊富な製品ラインアップにより、お客様は、幅広い使用方法が可能になります。あらゆる産業分野・使用目的で使える最適のケーブルをご用意しております。総面積5,000m²を超える自社試験施設にて、チェーンフレックスケーブルの試験を徹底的に行った結果、最高品質の技術をお客様に提供できるようになりました。TPEなどの高性能材質を使用しているので、要求が特に厳しい条件下でも、問題なく使用することができます。例えば、許容曲げ半径3xdの仕様により、当社のケーブルは、設置スペースが限られたエナジーチェーン内でも問題なく使用でき、高速動作を伴う作業にも適しています。様々な外被材質を選択することで、お客様の使用目的に適したケーブルを選定し、コストを最適化することができるようになりました。ケーブルの種類にかかわらず、当社は、最長4年の無償交換保証を提供しています。
イグスのチェーンフレックスケーブルは、なぜ優れているのでしょうか?
-チェーンフレックスを選ぶメリット
-最高のコストパフォーマンスを見つける
-デジタル・ヘルパーとは?
-オンラインショップを見る
-チェーンフレックス試験施設へ
-使用事例を見る

ケーブルを購入する際、包装、カット、少量生産など、直接目に見えない多くのコストが発生することが多く、個々のケーブルの価格を一気に押し上げてしまいます。お客様に最高のショッピング体験を保証するため、弊社では透明性を重視し、隠れた追加コストがないようにしています。

お客様のニーズを満たす理想的なケーブルがあります! お客様に適した製品を簡単に見つけることができます。低価格を選ぶべきでしょうか。それとも、最高の技術要件を満たすケーブルを選ぶべきでしょうか。もちろん、理想的なケーブルを選ぶことができるよう、さまざまな選択肢をご用意しています。

イグスのオンラインツールを使えば、お客様にとって最適なケーブルを選定できるようになります。Product Finderは、お客様の使用目的に適したケーブルを検索します。寿命予測計算ツールでは、お客様の使用方法に合わせて、各ケーブルの耐用年数を計算します。これにより、お客様は、どれくらい使用を続けられるかが分かります。イグスのオンラインツールを使えば、ダウンタイムと機械故障を回避することができます。最新の銅サーチャージは、銅サーチャージ計算ツールで確認できます。レディーケーブル製品検索ツールでは、たった2ステップで、適切なコネクターが付いたハーネス済みケーブルを検索できます。

当社オンラインショップは迅速、透明性、シンプル。イグスが提供する全製品については、オンラインショップをご覧ください。当社は、1,350を超えるケーブルをメーター単位で販売しています。
価格、在庫状況、基本パラメーターなど、一目で確認できます。ユーザー登録は不要です。お客様に適したケーブルを選択してください。36時間以内に、出荷準備をします。
イグスのケーブルは、エナジーチェーン内で使用および連続動作できるように、特別に開発および実証試験を行ったものです。
総面積5,000m²の試験施設で、800回以上の継続的な耐久試験を行った結果、最長4年無償交換保証を提供できるようになりました。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00