言語の変更 :
この工作機械の主軸に供給するエネルギー供給システムには、極めて高い要求が課されています。外側からは、ほこり、汚れ、掘削油が最大の負荷を保証します。内側からは、特に重い油圧ホースが安定性に影響を与えます。ユニバーサルマシンの性能データが長期的に正しいことを保証するために、メーカーは特にタイトなプラスチック製エネルギーパイプを供給源としています。これは、すべてのケーブルとホースを保護し、ガイドします。
"深穴加工機やフライス加工機にとって、恒久的な汚染は最大の課題である。加えて、工作機械の性能データは増加の一途をたどっているが、内部の空間条件は変わっていない。"
Auerbach Maschinenfabrik GmbHのCEOであるThomas Gemeinhardt氏は、機械と部品に課される要求について次のように述べています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00