言語の変更 :

ケーブルのハーネス加工
個々の仕様や工業規格に合わせてハーネス加工することは、イグスの得意分野の1つです。
ケーブルをハーネス加工する場合、部品の選択も、その後の品質にとって非常に重要です。そのため、私たちは高い柔軟性を持つイグスのチェーンフレックスケーブルを、有名なコネクターメーカーの製品と組み合わせて使用しています。一例をあげると、Harting、 Binder、TE Intercontec、山一電機などです。ご要望に応じて、お客様のご希望や作業要件に応じて、ハーネスケーブルを個別に製造することもできます (最小注文数量なし)。
ハーネス済みイグス ケーブルが持つもう一つの利点は、多数の被覆材質で、作業内容に適合し、 コスト の節約も可能です。
レディーケーブル ファクトリーの多様性をご体験くださいエナジーチェーンやロボットで使用されるハーネス済みケーブルは、高頻度や高速・高加速度などの過酷な使用条件であっても、長期間にわたって確実に機能することが求められます。レディーケーブルに使用されるチェーンフレックスケーブルは、業界最大規模3,800m²の社内試験施設で、集中的に検証試験を実施しています。自社試験施設での広範囲なテストと品質検査、25年以上にわたるケーブル製造とハーネスの経験により、ハーネス済みレディーケーブルは長寿命が保証されるようになりました。
豊富な在庫

最少注文数なし

100% テスト済み

長寿命

製品ラインナップは長期的に利用可能です

5営業日後に出荷可能

ハーネス済みケーブルを製造者から直接購入可能
エナジーチェーン向けに開発
同じ電気仕様で最大7つの価格カテゴリー
品質と機能について検証試験を実施
オンラインで計算できる耐用年数
必要な長さをメーター単位でご提供
最低発注数量なし、1個から注文可
カスタムアセンブリに標準で対応
総面積3,800m²の巨大な試験施設
オプションでケーブル監視スマートシステム
実際のレディーケーブル使用事例
このセンサーは「ケーブルと親和性がある」
エナジーチェーンで使用されるケーブルは、特に集中的な「検査」が必要です。

**…在庫がございます!**インターフェースを個別にご自身で構成したいお客様用に、ケーブルを3本または4本組み込めるモジュールコネクトセットを用意しています。このセットは、キャリアハウジング、コネクタハウジング、シーリングインサート、ケーブルクランプで構成されています。お客様の使用目的に合わせて、シングルおよびダブルロック装置や、固定パーツなどのアクセサリをご注文いただけます。イグスでは、個別の構成に対応したコンタクトインサートも用意しています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00