遊星ギヤボックスは、産業、ロボット、自動化における要求の厳しい用途向けの精密ソリューションとして位置づけられています。そのユニークな動作方式により、卓越した性能と効率を実現しており、精度、信頼性、および耐荷重能力に高い要求が課される用途に最適です。モーションプラスチックにより、無潤滑でありながら、スムーズで静音な動作が可能になります。当社の遊星ギヤボックスは、コンパクトな設計が特徴で、最小限のスペースで高い出力密度と最大トルクの伝達が可能です。そのため、スペース不足が課題となる用途に特に適しています。さらに、当社のドライギア遊星ギヤボックスは、高い減速比精度と、バックラッシュおよび摩擦損失を最小限に抑えることで、高精度かつ信頼性の高い性能を実現しています。当社のギヤボックスは、さまざまなNEMA規格のモーターに接続できるよう設計されています。