廃水処理プラントでは、使用される部品に、非常に多くのことが要求されます。部品は継続的に使用され、悪天候にさらされ、液体、微生物、グリス、汚れに接触するからです。当社のエナジーチェーンシステム、ケーブル、軸受、およびねじ切りソリューションは、考えうるあらゆる条件下で、可能な限り長期間フェイルセーフで稼動するように設計されています。一次浄化器の縦型スクレーパーや、サンドおよびグリストラップでは、カスタム仕様のケーブルガイドにより、ダウンタイムの回避し、運転コストを削減、時間のかかるメンテナンスを軽減します。また、縦型スクレーパーの無潤滑で、メンテナンスフリーのベアリング技術と遮断弁の送りねじは、廃水処理プラントで、長期にわたって円滑に運転できるようにしてくれます。