言語の変更 :

イグスの高機能プラスチック製ベアリングとケーブルガイドは、軽量で、静音動作できる点で、非常に高い評価を得ています。このため、特に騒音(BSR)ができるだけ少なくて、軽量なアセンブリが要求されるEVでの使用に適しています。
固体潤滑剤が配合されているため、当社のすべり軸受、リニアガイド、カップリングジョイントは、完全にメンテナンスフリーです。高温、振動、衝撃にも耐えることができて、汚れ、腐食の心配もありません。
イグス製コンパクトなエナジーチェーンは、スライドドアやシートアジャスターなど、増加する自動車の電気制御機能に、電源を確実に供給します。また、狭い設置スペースでも、移動する電源ケーブルや信号ケーブルを何度でも確実に搬送します。

PFASとは、いったい何でしょうか? なぜ、産業界や消費者セクター、特に自動車産業で、PFASは、こんなにもたくさん使われてきたのでしょうか?なぜ、EUのPFAS禁止は脅威なのでしょうか?そんな中、企業は今何ができるのでしょうか? このホワイトペーパーでは、こうした課題に焦点を当て、イグスがプラスチック加工業者として、計画されている規制に対し、早い段階で対策をどのように講じ、お客様にPTFEフリー製品やPFAS検査済みの代替製品をどのように提供する予定であるかについて説明しています。

当社のすべり軸受を使えば、コストを最大40%削減できます。また、このベアリングは非常に静音で作動し、製造公差を補正してくれます。取り付けコンセプトは非常にフレキシブルなため、シートメタルに素早く、簡単に取り付けることができます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00