言語の変更 :

チェーンフレックスケースは、パレットを使わずに、ケーブルドラムを配送する際に使用する箱です。商品は、通常配送で発送できます。チェーンフレックスケースは、配送だけでなく、ケーブルドラムの保管システムとしても使用できます。ケーブルは、箱から直接引き出します。また、積み重ねることができるため、保管場所に合わせて配置することもできます。QRコードを使用して、オンラインで、再注文できます。このシステムにより、配送コストだけでなく、プロセスコスト、保管コストも削減できるようになりました。チェーンフレックスケースには、SとMのサイズがあり、既存のケース用の詰め替えオプションもあります。
オンラインショップで、ご希望のケーブルを選択し、適切なケースまたは詰め替えオプションを追加してください!
保管場所の中のごちゃごちゃしたものを整理して、すっきりさせたいとお考えですか?それなら、チェーンフレックスケースがぴったりです!動画では、チェーンフレックスケースに関するあらゆる利点を説明し、詰め替えオプションもご紹介します。時間、梱包材、コストを節約します!

簡単に配送:チェーンフレックスケースは、パレットなしで、荷物輸送業者が配送します。そのため、運送会社の高額なコストがかかりません。最大84%の送料節約。
簡単収納3ケースまで積み重ねることができ、持ち運び用の取っ手も付いているため、フレキシブルで個性的な収納スペースを作ることができます。
**巻き戻しが簡単:**移動式収納庫は、使用場所に設置できて、無駄を省いて、ケースから直接正確にドラム加工できます。
**再注文が簡単:**各ケースに記載されているQRコードを使えば、オンラインショップ上で、わずか数秒でケーブルを再注文できます。
サイズは、2種類あります。最適なサイズのケースをお選びください
| チェーンフレックスのケース M | チェーンフレックスケースS | |||
|---|---|---|---|---|
| • 特に太いケーブルに最適 | • 特に短くて細いケーブルに最適 | |||
| • 運搬用ハンドルを使って、個別の収納場所を作ることができる | • 小型化により、可動中でも扱いやすいハンドリング | |||
| • 最長収納200メートル | • 最長収納200メートル | |||
| • 3ケースまで積み重ね可能 | • 保管スペースの有効活用、従来のケースM 1つのスペースに、ケースS 2つを保管 | |||
| • 寸法435 x 410 x 407 mm | • 寸法435 x 250 x 407 mm |
詰め替えオプションを使用すると、希望のケーブルを既存のケースに、簡単に詰め替えることができます。再注文したケーブルはドラムで供給されるので、交換は、空のリールと交換してケースに挿入するだけです。購入したケーブルをメートル単位で再注文し、チェーンフレックスケースを再利用するたびに、最大38%のコスト削減と環境保護が同時にできます。詰め替え用ケースを再注文すると、最大2.6kgの包装廃棄物を削減できます。
この詰め替え機能は、どちらのバージョンでも使用できます。ケーブルの交換も、簡単かつ持続可能な形で行うことできるので、チェーンフレックスケースの使用を継続することができます。

バーチャル3次元モデルで、チェーンフレックスのケースをご覧いただけます
実際のチェーンフレックスケース使用事例

ケーブルはメートル単位で販売
チェーンフレックスケーブルは、電気的諸条件を満たすと同時に、UL、CSA、EACなどの規格やガイドラインを満たしています。

チェーンフレックス 無償交換保証
最長4年無償交換保証。独自のチェーンフレックス無償交換保証について、詳細はこちら

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00