言語の変更 :

セレクト、クリック、コントロール...
トラバース経路、位置、速度、走行時間 ― イグスのドライリンE リニアシステム用の新しいウェブベース制御システムで簡単に定義
全ての関連資料 - チラシ、テクニカルデータ、最新ファームウェア、操作説明、CANopen電子データシート、2D/3D CAD図面 - は、オンラインショップの各製品の「ダウンロード」タブよりダウンロード可能です。
直感的なブラウザインターフェースを使用して、予備知識がなくても、わずか数分でリニア軸の移動モード、位置、加速度、速度、一時停止時間を設定できます。
リニア軸のシミュレーションを使用して、モーターコントローラーのユーザーインターフェースをテストします。このシミュレーションと同様、実際の制御システムを使用する際には、入力内容が直接転送されます。別途転送する必要はありません。
**本当に簡単です:**ドライブプロファイルの下で、最大8つのラインを設定し、ワンクリックでリニア軸に制御システムを転送できます。モードフィールドで、HOMを使用してゼロ点を設定するか、ABSを使用して直線軸上の移動の絶対位置を設定します。軸上の位置を入力するか、またはティーチ機能を使用してターゲットを選択します。加速、速度、減速、および必要に応じて、一時停止時間の値を入力します。Next setで、次のストローク動作の番号を指定します。
12~24VDC
12~48VDC
2相ステッピングモーター・バイポーラ(ST)、直流モーター(DC)、ブラシレスモーター(EC)
7A
ST:10A、DC:14A、EC:21A 最大2秒(動作頻度による)
最大連続340W
最大200mA/出力
24VDC/1A
ホールセンサー(2 または 3極)、エンコーダー(ラインドライバーRS422 またはシングルエンド)
アナログ入力を介したアナログフィードバック
10デジタル入力、事前登録機能、NPNまたはPNP選択、ビルトイン型プルダウン(PNP)・プルアップ(NPN)抵抗器、短絡保護、直流分離、5~24VDC(外部)
5デジタル出力、事前登録機能、PNP、ビルトイン型プルダウン抵抗器、短絡保護、直流分離、5~24VDC(外部)
2アナログ入力、±10VDC信号(12bit)、0~10VDC信号(11bit)、10VDC電源
CANopen(DS 402)、ゲートウェイ(CiA 309)としてのModbus TCP、Ethernet、ビットコーディング、サイクルおよび方向
オープンループ(位置モニタリング付き/無し)、クローズドループ
バイナリー―トラバースポジション32個のジョグティーチング―外部ジョグモードとの組み合わせで、トラバースポジションは8個
クロックおよび方向に外部設定値を指定
EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-3:2007
マイナス20℃~ プラス45℃
≤90%、結露なきこと
100℃
マイナス40℃~プラス60℃
IP30
電源装置温度監視、電流監視、不足電圧および過電圧保護、トラッキングエラー検出、角度エンコーダー監視
スクリューアセンブリー、トップハット(DIN)レール取り付け
124x31x139

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00