ボールベアリングの製品寿命を予測計算

寿命予測計算ツール

ノートパソコン上のxiros寿命計算ツールと表示されたボールベアリング。

ガイドローラーの担当者

Guide Roller Expertのソフトウェア画面を表示したノートパソコンと、横にある2つの大きなロールです。

ボールベアリングの製品寿命をオンラインで簡単に予測計算

ベアリングの計算例

  • 単位:mm
  • サイズ: 6000
  • 内径 (d1):10
  • 外径 (d2):26
  • 幅 (b1):8
  • 最大ラジアル荷重20N
  • 速度:400 1/分
  • 最低温度:-10°C
  • 最高温度50°C
  • 金属フリー
  • ボールベアリングの製品寿命は?予測寿命:20,913時間

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 宮下

dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間