言語の変更 :

イグボールESQM-2.0-100およびESQM-2.0-150の場合ソーラートラッカー用ピローブロックベアリングシリーズに100mm角と150mm角の新バージョンが加わり製品ラインナップを拡充、コストを最適化したリーンバージョンも導入しています。このベアリングは、大規模太陽発電の地上設置型ソーラーパネルの追尾用に特別に開発されたもので、それぞれに球面ベアリングを配置すれば最大14°の角度補正ができるようになります。第2世代の開発をさらに進める上で最も重要なものとして、長期的な屋外使用向けに紫外線耐性を大幅に向上させた新素材が挙げられます。同時に、プロファイルホルダーがV字型からU字型に変更され、組み立てが容易になりました。亜鉛メッキ鋼板製の延長クロスバーでも、上部コンポーネントの設置高さを最大36mm低くしています。また、ドームに追加された切り欠きにより、プロファイルに沿ったすっきりとしたケーブル配線が可能です。標準バージョンに加え、要件として耐用年数が定められているプロジェクト向けのコスト最適化バージョンとして、ESQM-2.0-LEANをご用意しています。

ベルトコンベア、仕分けシステム、フォークリフト、ピッキング& プレイス作業に―イグボールシリーズの各種製品により、ミスアライメントを確実に補正します。決められた回転、傾斜、旋回動作を無潤滑で実現することができます。信頼性の高い給電、データ、マテリアルフローを実現するモーションプラスチックについての詳細はこちら。

EFOM-2.0-30(2穴フランジ)また、EFSM-2.0-30(4穴フランジ)により、実績のあるイグボール型ベアリングの次世代モデルをご提供しています。このモデルでは、ハウジング設計を最適しています。さらに開発を進めた目的は、完全にフラット組立面を実現することで、ベアリングを構造体にきれいに接続し、汚れやほこりの侵入を減らすことでした。設計変更を行いましたが、耐荷重最大6,000N(EFOM)または耐荷重6,800N(EFSM )は以前と変わらず十分に保たれています。以前のモデルに比べ軽量化された構造(EFOM-2.0は18% 、EFSM-2.0は16% )により、システム内の移動質量が減少し、特に追従性が求められる作業において駆動電力要件の低減と省エネルギーにつながります。他のイグボールフランジ型ベアリングと同様に、新バージョンは潤滑不要かつメンテナンスフリーで、腐食、汚れ、埃の影響を受けにくいモデルになっています。

ほとんどの作業では、高い静荷重を潤滑剤を使った金属球面すべり軸受でカバーしています。当社のイグボールによる耐久性研究では、無潤滑で環境に優しいポリマー製球面すべり軸受を使って、どのようにすれば信頼性の高い作業を実現できるかを調査しています。その基本は、**材質、形状、接触面を摩擦学的に最適化した場合の相互作用であり、これにより荷重負荷のピークをコントロールして分散してしまうと、高い摩擦係数につながります。**潤滑剤を使用していないため、汚れの粒子が付着しにくく、高負荷時でもスムーズな走行が可能です。すでに実現した事例では、このアプローチが有効であることを示しています。あるお客様とのプロジェクトでは、潤滑ベアリングポイントの交換に成功し、70kNの耐荷重を達成しました - もちろんメンテナンス要件と運用コストは削減できています。高耐久の作業は、非常に個別性が高いため、ユーザーの皆様には、高静荷重、強い衝撃、過酷な環境など、そのプロジェクトに特化したソリューションの開発にご協力いただいています。

皆様のプロジェクトに当社の研究成果をご利用ください。当社では、イグボール高耐久球面すべり軸受を使った無潤滑設計を再検証し、適切なソリューションを一緒に開発します。

当社のイグボール分割フランジ型ベアリングは、固定カラーを含む実用的なセットとしてご利用いただけるようになりました。ベアリングと固定カラーを1つの部品番号にすることで、発注項目と管理作業が削減され、同時にご注文時のエラー率も低下します。あらかじめ決められた納品範囲を1つの梱包単位に束ねることで、さらなる効率化を確保しました。また、個別で購入する場合と比べて、最大5.6%の価格アドバンテージを設けています。
分割タイプのフランジ型ベアリングは、ベアリングユニット交換時も軸の取り外しは必要ありません。「形態は機能に従う」という原則に照らせば、このベアリングの画期的なフォルムはその機能に直結しています。洗練されたデザインはiFデザインアワード2026を受賞しており、技術、機能性、扱いやすさを兼ね備えた機械・プラントエンジニアリングのための実用的なソリューションを生み出しています。

クリーンルーム対応の球面軸受には、調和した材料が必要です。イグミッドGとイグリデュールW300、J、Xの組み合わせは、潤滑不要で低パーティクルであるため、すでに複数の成功事例があります。クリーンルームに球面すべり軸受を使った作業の構築を検討しませんか?お気軽にお問い合わせください!

新しい25mmバージョンにより、イグリデュールH3球面インサートベアリングのコンベヤ技術分野および機械工学分野における用途の可能性が広がりました。ベルト速度は最大200rpmまで安定して稼働、同時に低摩耗で耐久性のある設計によりダウンタイムが短縮できます。しかもベアリングはメンテナンスフリーです。
球面インサートベアリングは、顧客施設での長期試験および当社試験施設が管理する荷重試験の両方でテストを実施しました。荷重負担能力の高さと摩耗の少なさは、数年にわたって実証されています。同時に、潤滑が不要なため、運用コストが削減され、システムの清浄度も向上します。

工具を使わず数秒で球面インサートベアリングを交換できます。新しいクイックリリース機構付きピローブロックベアリングが登場しました。プロトタイプ段階での成功に続き、射出成形品は既に販売を開始しております。現在は、シャフト径25mm用のみです。
球面インサートベアリングは、ネジや工具なしで交換できます。これにより、時間を節約し、ダウンタイムを減らし、メンテナンスコストを削減することができます。イグスの試験施設でテスを実施―最大9kNの静圧荷重、100%潤滑不要で稼働可、コンポーネント部品を柔軟かつ迅速に適合させなければならないモジュールシステムコンセプトに最適です。

PP205シートメタルハウジング用の分割球面インサートベアリングは、他の部品を分解することなく、現場で直接、球面インサートベアリングを素早く簡単に交換することができます。シンプルで効率的なアセンブリだけでなく、迅速な交換によりベアリング交換時の大幅なコスト削減を実現します。最大1,800Nの静的引張荷重、追加の潤滑剤が不要でし。つまりこの球面インサートベアリングは、効率的でメンテナンスフリーのベアリング配置を実現する理想的なソリューションです。

イグボール2.0ロッドエンドは、幅広い用途に最高の柔軟性をご提供します。**4種類のイグリデュール材質、すべて標準ネジ使用、シャフト径は6~20mmです。**堅牢な金属製ハウジングと高機能ポリマー製インナーリングの組み合わせにより、潤滑不要で長寿命、メンテナンスフリーのソリューションを実現します。
| 材質 | 使用分野 |
|---|---|
| イグリデュールJ | 高い耐摩耗性 |
| イグリデュール A181 | FDAおよびEU 10/2011に適合 |
| イグリデュール X | 広い温度範囲(-100℃~+250℃、短期間の場合は+315℃まで) |
| イグリデュールG | 動荷重 |

新しいUJMプラスチック多機能ジョイントにより、当社は、従来の金属製ソリューションに代わる革新的な代替品をご提案しています。10mmシャフトのプロトタイプは、軽量構造がいかに効率的であるかを示しています。錆びない、潤滑不要、さらに重量、メンテナンス、コストの面で明らかにメリットがあります。
最適化された形状とFEM解析により、このジョイントは高強度と25°のたわみ角で6Nmの伝達トルクで好評価を得ています。 **イグスの試験施設でテストを実施しました。**他のサイズやよりコンパクトな設計も検討可能です。具体的に想定している作業内容をすでにお持ちですか?それなら、遠慮なく当社にご相談ください。お客様と協力して最適なソリューションを開発いたします。

当社のイグボール分割フランジ型ベアリングは、制約の多い生産環境におけるシャフトベアリングに革命をもたらします。ベアリング交換にかかる時間を最大**80%**節減し、潤滑をなくしてメンテナンスの手間をすべて省きます。

当社のホワイトペーパーをご覧になれば、先進のベアリング技術がいかに機械の性能を向上させ、ダウンタイムを効果的に防ぐことができるかご確認いただけます。

イグリデュールJ3、イグリデュールR、イグミッドGにより、イグボール製品シリーズ全体において、完全にPTFEを含まない材質をご提供しています。
SQP M1227に従って社内試験施設で検査を行ったところ、特に重要であると分類された96種類のPFAS化合物の検査結果は陰性でした。
ロッドエンド、ピローブロックベアリング、フランジ型ベアリング、球面ベアリングなど、当社のショップでは、数ある選択肢の中から一部の製品のみをご紹介しております。特殊寸法も承ります。当社にご相談ください。お客様の作業内容に合わせて、最適なソリューションを共に見つけていきます

ESQM-2.0-120-HDの3Dプリントの試作品是非お試しください
この調査報告では、太陽光発電業界における高耐久ESQMの性能と適用可能性について検証します。
ESQM-2.0-ヘビーデューティーは、ESQM-2.0をさらに発展させたもので、過酷な気象条件下での使用に耐えられるよう特別に設計されています。例えば、熱帯暴風雨などです。分割ハウジングと半球型の2つのベアリングで構成されています。球面ボールとハウジング下部は、紫外線耐性に優れた高機能ポリマー製です。荷重点における肉厚を再配分することによって、ベアリングの強度を50%強化しました。当社がテストしたハードストップ付きの別のバージョンでは、トラッカー軸の予期せぬ回転を防ぎ、軸とモーターを共に損傷から保護できました。

モーションプラスチック・ニュースを購読すれば、イグスや当社の製品に関する最新情報を見逃す心配はいりません。当社の無料ニュースレターでは、新製品、使用事例、最新の研究結果など、最新情報をお届けしています。

Der manus Wettbewerb 2025 hat erneut gezeigt, wie vielseitig die igubal-Serie in unterschiedlichsten Projekten eingesetzt wird und dabei technische Herausforderungen meistert.
Die 20 spannendsten Anwendungen haben wir in einem digitalen Magazin für Sie zusammengestellt – voller Impulse, Lösungen und Überraschungen.

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00