robolink-apiro-banner

自動化システムを構築<br>シンプル、モジュラー式、柔軟な拡張

ドライギア Apiro モジュラー式ギヤボックス

  • レーン調整
  • プッシャー
  • 異なるギヤ比のギヤボックス
  • 旋回ベアリング、ロボット関節

モジュラー式ロボットギヤボックスの20件の使用事例

iDeas ギヤボックスセットアップ

Apiro スターターキット

Apiro スターターキット
  • ギヤボックス、ギヤ比32:1、エンコーダ付きNema17モーター及びコネクター付き
  • ロータリーインデックステーブル又は回転軸動作向け
  • 使用例:実験室エリアまたは組立作業
Apiro 回転軸動作
  • カンチレバーアクチュエーター、ギヤボックス及びNema17モーター付き
  • 作業ごとに異なるストロークが可能
  • ラック&ピニオン機構を含む
プッシャー使用事例
  • ギヤボックス、ギヤ比64:1、Nema23モーター付き
  • 最長1mのストロークが可能
  • 使用例:温室、窓の調整、その他窓、ドア、キャビネットなどの家具の調整
プッシャー使用事例
  • カンチレバーアクチュエーター、ギヤボックス及びNema17モーター付き
  • 使用例:組立時の圧入手順
  • 最大25N
圧入行程
  • 32:1比のギヤボックスとNema17モーターに接続された多機能プロファイル
  • 使用例:包装業界、ベルトコンベヤーなど
レーン調整
  • 多機能プロファイルとNema17モーターにより接続された2つのギヤボックス、ギヤ比32:1
  • 使用例:シャッター・ドア
軸周回転型
  • 部分自動化生産ラインの拡張
  • プッシャーおよびローラー使用
Apiro プッシャー用途
  • 組付け済みシステム、ターンテーブルとカンチレバーアクチュエーターを備えたギアボックス。
  • ドライリン リニアロボットに搭載
  • 使用例:物流、仕分け作業、垂直農法
ピック&プレース
  • ギヤボックスとカンチレバーアクチュエーターの組み合わせ、多機能プロファイル及びイグスのエナジーチェーン付き
  • 使用例:自動販売機、垂直農法、薬局などでのピック&プレース作業
直交ロボット
  • ギヤボックス、ギヤ比64:1、Nema17モーター付き
  • 用途例:換気フードやランプなどの高さ調節
高さ調節
技術向上の三角形

技術を上げて

コスト削減の三角形

コストを下げる

高性能の四角形

高性能

サステナビリティの円

サステナビリティ

駆動ピン組付ギヤボックス

駆動ピン組付ロボットギヤボックス

多機能プロファイル付きギヤボックス

かさ歯車ユニット

衛生仕様設計のギヤボックス

アクセサリー

ドライブテクノロジーや送りねじの出力軸に接続

リクエストの送信

ギヤボックス、パーツ一覧

カップリング付きギヤボックス

カップリング付きギヤボックス

カンチレバーアクチュエーター

2軸付きカンチレバー アクチュエーター

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 宮下

dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間