言語の変更 :
ダイレクトドライブ技術は、工作機械の構造においてもますます普及しています。非生産時間と段取りコストはさらに削減され、加工速度は向上しています。ある老舗企業は、現場で適切なアドバイスを受けた後、特に静かで振動の少ないエネルギー供給システムを2スピンドルの横形マシニングセンターに装備し、ダイナミクスと加速度に関する技術要件を容易に満たしました。
ザールフェルダー・マシネンバウ社 - 伝統ある企業
"" 、工作機械製造における130年以上の経験を振り返ることができます。Simone Stadermann氏(アシスタントセールスマネージャー)は、Samag社の歴史について次のように述べています。ザールフェルト工場では、メカニカルエンジニアリング部門が、中規模から大規模生産向けの2~4スピンドルの横形マシニングセンタを開発・製造しています。さらに、特殊機械や多軸深穴加工機もあります。私たちは、自分たちをソリューション・プロバイダーだと考えています。軽金属加工であれ重切削加工であれ、私たちのシステムは柔軟かつ確実に、お客様固有のあらゆる要求に対応します」 と、シモーネ・シュターデルマンは語る。""
第二の事業部門である自動車部門では、中規模から大規模の量産部品が加工されている。これらは、自動車産業向けのエンジンとドライブトレインのアセンブリです。アクスル・ハウジング、リッド、ベベル・ギア、アクスル・ドライブ用ディファレンシャル・コンペンセーション・ハウジング、エンジン・クランクシャフト・ベアリング・カバーなどである。"当社では、ワークピースの完全加工に自社のマシニングセンターを使用しています。つまり、工作機械製造と部品製造の相乗効果により、お客様は利益を得ることができるのです。 さらに、私たちのマシンやシステムは、いつでも動いているところを見せることができます」" と、シモーネ・シュターデルマンは説明する。"練習から、そして練習のために、決定的な競争上の優位性を確保しているのです」!"

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00