イグリデュール PRT ロータリーテーブルベアリング

イグリデュール PRTロータリーテーブル―あらゆる要件に対応するテーラーメイドソリューション

PRTロータリーテーブルベアリングは、幅広い用途にメンテナンスフリーで無潤滑のソリューションを提供します。摩擦特性を最適化した材質で作られたスライド部により、金属製のローラーやボールは一切使用していません。サイズは8種類で独自のシリーズを取り揃えており、あらゆるニーズに最適なソリューションをご用意しています。

< br/>✅ PRTシリーズ一覧:

  • PRT-01:PRT-01:高荷重と高いねじれ剛性に対応する堅牢な定番モデルステンレス製、ESD対応スライド部付きもあります。
  • PRT-02:アルミニウム製リングとイグリデュール J4製の内輪により非常に軽量、スペースや重量の制約がある場合に最適
  • PRT-03:性能を損なうことなくコスト効率に優れた用途を実現するため、プラスチック含有率を最大化した低コスト設計
  • PRT-04:最大60% 軽量、50%省スペース、20% 安価、柔軟なモジュラー式システムを採用 
  • PRT-05:持続可能で低コストなロータリーテーブルベアリング、97%以上が再生材で製造
  • PRT-06:超コンパクトで最大85% も安価、設置スペースが極めて限られている用途向けに、高さはわずか8mm

イグスのロータリーテーブルベアリングは、幅広い産業ニーズに対応する経済的で耐久性に優れたソリューション、メンテナンスフリーで、耐性が高く、個々の要件に合わせて調整可能

製品数: 0
申し訳ありませんが、現在このカテゴリーには取り扱い商品がありません。サポートやカスタマイズされたソリューションが必要ですか?イグスのチャットサービスでご質問いただけます。または お気軽にご相談ください。