言語の変更 :
1
AlzmetallのマシニングセンタGSシリーズは、高い動特性と精度を特徴としています。主に、シリーズ生産、工具・金型製作、プロトタイプ製作、航空産業における要求の厳しい加工タスクに使用されています。Alzmetallは、スピンドルへのエネルギー供給に経済的かつ技術的に納得のいくソリューションを見つけました:イグスでは、カスタマイズされた、すぐに設置可能なエネルギーチェーンシステムを提供しています。
メンテナンスと改造にも最適
ひとつは GS 650 の標準バージョン用、もうひとつはより強力な 30,000 min-1 スピンドル用に冷却ホースを追加したものです。イグスは、ケルンで組み立てられたこれらのバリエーションを、" に間に合うように Altenmarkt"に納品しています。もちろん、必要に応じてケーブルを追加することも可能です。Alzmetall の設計者を納得させたのは、例えば軸の追加や最小限の潤滑が必要な場合に、エネルギーチェーンを簡単に後付けできることです。この場合、個々のチェーンリンクをスナップオンし、備え付けのチャンネルにケーブルを挿入するだけです。
Alzmetallの製造ホールにあるレディチェーン式エナジーチェーンは見逃せません:完全に組み立てられたチェーンとパワーパックは、配電ボックスも含めて、ユーロパレット1個分の収納スペースしか取りません。 Alzmetallで使用されている他のイグス製品を探すには、アルテンマルクトの組立エリアを注意深く歩く必要がある。"内蔵" 潤滑機能を備えた高性能ポリマー製のイグリデュールすべり軸受は、工具マガジンのホルダーに使用されている。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00