モーター接続ケーブル

各モーターに最適な接続ケーブルです。 ステッピングモーター用ケーブル、 EC/BLDCケーブル、 DCモーター用ケーブル。個々のケーブルは、動力ケーブル、エンコーダケーブル、ブレーキケーブルに分類されています。すべての接続ケーブルは、3m、5m、10mのケーブル長からお選びいただけます。つまり、ご自身のニーズに最も合ったケーブルをいつでも購入できるということです。モデルによっては、ストレート型コネクターやアングル型コネクターも用意されています。また、当社のオンラインショップでは、 制御・動力ケーブル 、 イニシエータケーブル 、および その他の接続ケーブルを取り扱っています。接続ケーブルの多くは在庫があり、わずか24時間以内に発送可能です。(日本未対応)

製品数: 0
申し訳ありませんが、現在このカテゴリーには取り扱い商品がありません。サポートやカスタマイズされたソリューションが必要ですか?イグスのチャットサービスでご質問いただけます。または お気軽にご相談ください。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間