Schmale Maschinenbau GmbH は、ワイヤーベンディングマシンおよびチューブベンディングマシンの製造を専門としています。SPEEDMAXは、線材曲げ技術の分野で革命的な革新を遂げた同社の機械シリーズです。実績のある2つの曲げ技術を新開発の機械に組み合わせることで、速度、最小セットアップ時間、可変性、エネルギー効率の面で比類のない価値を実現しています。Speedmaxは、毎分最大200個のサイクルレートで、1部品あたり最大20個の曲げ加工を施したワイヤー曲げ部品を生産することができます。
これは、CNCワイヤーベンディングマシンで知られるフィンガーベンダーと、スライド式ベンディングマシンで知られるトランスファーを組み合わせることで可能になります。ロータリーインデキシングマシンとして設計されたSpeedmaxには、合計約90台のサーボ電動ドライブが搭載されている。
ここでの主な技術的課題は、極めて高いサイクルラインと最小限のストロークの組み合わせです。場所によっては、1日あたり3 mmで約17万ストロークの負荷になります。この用途では、ボールベアリングを使用したグライドバーはすぐに摩耗して消耗してしまう。同じ理由で、ほとんどの場所でプラスチック製すべり軸受に標準品を使用することはできませんでした。