ロータリーテーブルベアリング<br>イグリデュールPRT

個別構成が可能:PRT-04 モジュラーシステム

このページでは、以下についてご紹介します

モジュール式原理

シンプル& 効率的アプリケーションに合わせたソリューション

私たちの基準 - 基本要素

PRT-04
PRT-04, 80-360 D [mm].
PRT-04マイクロ
PRT-04-00
PRT-04 黒色タイプ
PRT-04-BE, 80-360 d [mm].

ギア付きロータリーテーブル

PRT-04 ギア付き外輪タイプ
PRT-04-50-TO-HTD5M
PRT-04 ギア付き内輪タイプ
PRT-04-50-TI-ST

ポジショニング:スナップ機能、ロック& 制限

ラッチ機能付きPRT-04
PRT-04-R, 80-360 D [mm].
イグリデュール製ロータリーテーブルベアリング、PRT-04、手動クランプ
PRT-04-HK, 90-360 D [mm].
ラッチ機能付きPRT-04
PRT-04-ART-RC, 80-360 D [mm].
ロータリーテーブルベアリング、PRT-04、ロック機構
PRT-04 タイプ、80-360 D [mm].
電動位置監視付きPRTロータリーテーブルベアリング
PRT-04-ART-PD, 80-360 D [mm].
汎用アダプタ付きPRTロータリーテーブルベアリング
PRT-04-ART-U, 80-360 D [mm].
アングルストップ付きPRT-04
PRT-04-TS、110-360 d [mm].
角度測定機能付きPRT-04
PRT-04-60-AM

スペシャリスト:FDAおよびESD準拠の使用に最適

PRT-04 ステンレス・スチール FDA
PRT-04-ES-A, 110-360 D [mm].
PRT-04 ステンレススチール ESD
PRT-04-ES-F2、110-360 D [mm].
クリーンルームでの事例
PRT-04-100-CR,

アクセサリー

PRT ロータリーテーブルベアリング
PRT-04-AD-VH90(90度)
PRT ロータリーテーブルベアリング
PRT-04-AD-VH45(45度)
PRT ロータリーテーブルベアリング
PRT-04-AD-HK
PRT ロータリーテーブルベアリング
PRT-04-ADAT10/ T10/ HTDM
PRT ロータリーテーブルベアリング
PRT-04-00-PL
PRT ロータリーテーブルベアリング
PRT-04-T、110-360 D [mm].
PRT ロータリーテーブルベアリング
PRT-04-DP、110-360 D [mm].
PRT ロータリーテーブルベアリング
PRT-04-DRI, 80-360 d [mm].
PRT ロータリーテーブルベアリング
PRT-04-G、150-450 D [mm].
PRT ロータリーテーブルベアリング
PRT-04-M4、110-360 D [mm].
PRTエキスパート

PRTコンフィギュレーター

PRTエキスパート

PRTホワイトペーパー

業界最大規模の当社試験施設にて試験済み

イグスの試験施設

よくあるご質問 - ロータリーテーブルベアリングFAQ

よくある質問

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間