言語の変更 :
iRCは、低・中性能のオートメーションタスクを柔軟かつ効率的に解決する最初の選択肢です。制御システムと同名のソフトウェア間の通信は、イーサネットまたはWi-Fiを介して行われます。さらに、制御システムは、自社開発のModbus/TCPやCRIインターフェースなどの統合機能により、異なる通信プロトコルを介した複数のインターフェースを提供します。イグスロボットコントロールは、シンプルで直感的なロボットプログラミングと制御を可能にし、自動化を容易に開始することができます。モジュール設計により、デルタロボット、リニアロボット、多関節ロボットなど、さまざまなイグスキネマティクスを制御することができます。
PCBアセンブリから仕上げアセンブリまで:イグスでは、制御ハードウェアとソフトウェアをドイツで製造しています。これはドイツの品質基準や短い物流距離、迅速で安全なサプライチェーンを利用することで、お客様の利益になるからです。

ライセンスフリー
igus Robot Control(iRC)は、制御システムに統合されているため、システムの各種コンポーネントに対して、標準化された操作コンセプトと一貫した通信サービスを利用できます。これにより、プロジェクト計画の労力が軽減され、試運転がよりスピーディーになります。
ニュース 2025 - イグスロボットコントロールの最新情報
DXFデータからのパス生成により、ソフトウェアでの作業が非常に効率的になります。希望のファイルをアップロードするだけで、ソフトウェアが自動的に最適モーションシーケンスを計算します。複雑な輪郭のため何千行ものコードからなる複雑なプログラミングはもう不要です。パスジェネレーターでプログラミングが容易で効率的になります。この機能は、精密な溶接や接着用途に特に力を発揮します。
制御システムもさらに改良され、XCバージョンでも利用可能になった新iRCモジュールでは、NEMA 34ステッピングモーターをはじめ、より強力なモーターが使えるようになります。
Pythonを介した新しいアプリインターフェイスは、より正確な工程を実現するための数学ツールやタイミングツールで可能性を広げます。同時に、オートコネクト機能により、IPアドレスが変わっても、システムが自動的にIPアドレスを認識します。またシンプルな試運転も可能です。
エラーメッセージと分析がさらに正確になりました。新しいエラー分析機能は、問題をより迅速に識別・修正するのに役立ちます。エラーの原因と解決策に関する詳細情報により工程がさらに効率化されます。またセルフヘルプツールも改良され、診断や設定がより直感的になり、ダウンタイムが最小限に抑えられます。
ソフトウェアに加えて、ハードウェアの互換性も拡張しました。制御システムはBLDCモーターとステッピングモーターの両方を制御できるようになり、駆動技術の選択肢がいっそう柔軟になりました。また、ReBeL Edumoveには特別なSLAM(Simultaneous Localisation and Mapping:同時ローカライズ・マッピング)が搭載されており、教育分野でのトレーニング用途がさらに容易になります。
改訂されたプログラムエディターは、より優れた概要と制御を提供します。インストラクションではグループ化とスケジューリングが可能となり、コメントと変数の新しい検索機能により、より迅速に管理できます。また、変数エクスプローラーは関連するすべてのパラメーターを一目で把握するのに役立ちます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00