言語の変更 :

イグボールプラスチックベアリングは、幅広い産業用途に革新的なソリューションを提供します。メンテナンスフリーで、無潤滑で使用できるため、環境に優しく、費用対効果の高い選択肢となります。イグスの豊富な標準部品から、またはカスタマイズされた部品からお選びいただけます!
イグスは30年以上にわたり、RoHS指令に準拠した高性能ポリマーからベアリングを製造しており、常に新しい材料を開発しています。すべての材料は、広範な試験を受けており、無料のオンラインツールを使用して耐用年数を計算することができます。
ご希望のベアリングやコンポーネントの要件が正確にわかればわかるほど、適切なイグボール材を簡単に見つけることができます。イグバルのプラスチックベアリングの性能をご自身でお確かめいただけるよう、費用対効果の高いカスタムメイドのプロトタイプを製作したり、無料のサンプルをご提供することも可能です。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00