イグリデュール PRT ギヤ付きロータリーテーブルベアリング―個々のドライブに対応する多彩なオプション
イグリデュール製のギヤ付きロータリーテーブルは、幅広いドライブ要件に対応する柔軟なソリューションを提供します。4種類の標準化されたギヤ歯オプションに加え、さらなる選択肢も用意されており、さまざまな用途に最大限に対応可能です。
歯用オプション
- 外歯用
- 内歯 ダイレクトドライブや一般的な用途に最適歯車 コンパクトな設計と保護された駆動ソリューション向け
- 後付け:PRT-04シリーズのロータリーテーブルは、追加歯を容易に取り付けることができ、既存システムにおける柔軟性をさらに高めます。
当社のギヤ付きロータリーテーブルベアリングは、潤滑やメンテナンスを必要とせずに使用できます。DIN 3967に準拠した平歯車、または標準歯付きベルト形状(T10、AT10、HTD5M)のいずれであっても、各バリエーションが最適なソリューションを提供します。
また、オプションとしてステンレス製のギヤ歯もご用意しており、腐食性環境での用途に最適です。さらに、スライド部は交換可能なため、FDAに準拠した環境やイグリデュールJPF製のユニバーサルスライド部など、適用分野に個別に適合させることができます。イグスのラボで荷重と摩耗のテストを実施し、PTFEフリーが証明されています。