ドライスピンの送りねじ技術 - 新製品

ラウンドスレッド製品ラインナップの拡充

送りねじ

より多くの選択肢...長い耐用年数


丸棒製の送りねじ

送りねじナット

新しいピッチのDS10x5-RH

  • より厳格化した製造公差と丸みを帯びた歯形を標準化、これまで以上にスムーズな稼働
  • 金属製の送りねじナットと比べて、最大50%費用対効果に優れる
  • POM+PTFEと比べて最大で25%の低摩耗(サイズ 10x3):igus.co.jp/dryspin-testreports
  • 送りねじの駆動にはグリスや潤滑剤は不要、特許取得済みの非対称形状により長期にわたる使用が可能
  • 送りねじドライブの耐用年数をオンラインで計算

射出成形送りねじナット(ねじ部機械加工)

送りねじナット

新しいサイズDS10x5-RH (φ10、リード5、右ねじ)


新しい形状のドライスピン送りねじナットに追加した製品

送りねじナット

PTFEフリー、交換可能

  • 丸みを帯びたねじ山形状による優れた静音性、ドライスピンの非対称なねじ山形状により製品寿命を30%延長
  • 接続寸法が同じなので、交換コストが低く抑えられます。設計変更の必要はありません
  • 社内試験施設で各種試験を継続中
  • 潤滑剤不要で使用可能、PTFEやPFASも使用されていません

球面送りねじナット2.0

送りねじナット

角度補正最大30°まで簡単にできます

  • これまで以上の高精度を実現する2分割ハウジング、従来のバージョンより小さい軸方向クリアランス、標準ボールシステムと同じ接続寸法
  • 交換が容易―標準的なボールガイドシステムと同じ接続寸法、ネジサイズDS16x5のコンセプトスタディ
  • 従来型(EFOM)と比較して10倍以上のアキシアル荷重が可能
  • オプションでアルミニウム製ハウジング、またはオールプラスチック製ハウジングを選択可能

豊富な製品ラインアップ

送りねじ

棒材送りねじナットの製品ラインナップの拡大

送りねじナット

イグリデュールJPF送りねじナットの新寸法

送りねじナット
  • 現在販売中:DS6.35X1、DS6.35X2.54、DS6.35X5.08、DS6.35X6.35、DS6.35X12.7、DS6.35X25.4、DS8X2、DS8X8、DS8X10、DS8X15、DS8X24、DS8X40
  • ねじ山形状による優れた静音性、ドライスピンの非対称なねじ山形状による長寿命化
  • ねじ山の非対称性により、最大で30%の寿命延長、摩擦摩耗値はイグリデュールJと同値
  • 社内試験施設で各種試験を継続中
  • 潤滑剤不要で使用可能、PTFEフリー、PFAS検査済み

豊富な製品ラインアップ

送りねじ

棒材送りねじナットの製品ラインナップの拡大

送りねじナット

射出成形送りねじナットの製品ラインナップの拡大

送りねじナット

新イグリデュールJPF送りねじナット材質

送りねじナット
  • ねじ山形状による優れた静音性、ドライスピンの非対称なねじ山形状による長寿命化
  • ねじ山の非対称性により、最大で30%の寿命延長、摩擦摩耗値はイグリデュールJと同値
  • 社内試験施設で各種試験を継続中
  • 潤滑剤不要で使用可能、PTFEフリー、PFAS検査済み

クリアランスを小さくした与圧式送りねじナットの新寸法

送りねじナット
  • 一貫した最小アキシアルクリアランスにより、高い位置決め精度を実現
  • 部品点数が少なく、射出成形で製造するため、ゼロバックラッシュ送りねじナットに比べてコスト効率が優れています
  • 送りねじナットのバネによる予圧で、アキシアルクリアランスが低減
  • 送りねじ駆動にグリスも潤滑油も不要

ゼロバックラッシュ送りねじナットのクリアランスを縮小した新寸法

送りねじナット
  • 自動調心型ゼロバックラッシュ機能により、荷重に左右されず、生涯最小のアキシアルクリアランスを維持
  • メンテナンス作業不要
  • 送りねじナット部品のラジアル送りねじナットバネによる予圧で、アキシアルクリアランスが低減
  • 送りねじドライブにはグリスも潤滑剤も不要
  • 特許取得済みの山と谷が非対称形状により長寿命

シンクロ調整のためのリバース動作

送りねじナット
  • 回転方向が異なる両方の送りねじは、ピン加工された端部によって互いに接続されています。
  • それぞれの設計により省スペースが図られており、フォーマット調整にも柔軟に対応します
  • これらの送りねじは、オートメーション技術や機械工学でよく使用されます
  • ドライスピンのねじ形状
  • 材質:ステンレス SUS304

豊富な製品ラインアップ

送りねじ

棒材送りねじナット製品ラインナップの拡大

送りねじナット
  • 厳しい製造公差と丸みを帯びたねじ山形状により静音を実現
  • 金属製の送りねじナットと比べて、最大50%費用対効果に優れる
  • POM+PTFE (寸法10x3)と比較して摩耗が最大で25%減少―テストレポートはこちら
  • 送りねじ駆動にグリスも潤滑剤も不要
  • 耐用年数のオンライン計算ツール

射出成形送りねじナットのラインナップの拡大

射出成形送りねじナット

新しい送りねじの寸法:DS3.5x1 RH、DS20x5 LH、DS20x10 LH

送りねじ
  • 振動のない静かな動作
  • CADの知識がなくてもオンラインで送りねじ加工が可能
  • 耐用年数のオンライン計算ツール
  • 無駄を出さず、長さの指定が可能
  • 最大30%長寿命

新しい送りねじナットの寸法:DS3.5x1 RH、DS20x5 LH、DS20x10 LH

送りねじナット
  • 金属製の送りねじナットと比べて、最大50.9%費用対効果に優れる
  • FDA準拠の材質を使用
  • 厳しい製造公差により、動作がよりスムーズに

新しい射出成形送りねじナットの寸法:DS8x2 RHおよびDS10x2 LH

射出成形送りねじナット
  • 射出成形により長寿命
  • 金属製送りねじナットより最大で50%の低コスト、長寿命
  • 特許取得済みの山谷非対称形状
  • 丸みを帯びた歯形により、静かな操作性を実現

3Dプリンター用の新しい送りねじソリューション:PTFEを使用しない振動減衰イグリデュール R

送りねじナット
  • 一貫した最小アキシアルクリアランスにより、高い位置決め精度を実現
  • 潤滑剤を使用しないため、コスト効率がより高い
  • 長寿命化に大きく貢献
  • 送りねじナットのばねによる予圧で、アキシアルクリアランスを低減

秋に間に合う新しい送りねじの寸法:DS10x20、DS12.7x10、DS25x5

送りねじ
  • 特殊なねじ形状により静音性に優れています
  • 山谷非対称の形状のねじ山により長寿命
  • 最大30%長寿命
  • 社内試験施設で各種試験を継続中
  • 潤滑剤不要、クリーンでメンテナンスフリー
  • CADの知識がなくても送りねじ加工ができる無料オンラインツール、2D図面および価格含む

棒材送りねじナットの新しい寸法:DS10x20、DS12.7x10、DS25x5

送りねじナット
  • 厳しい製造公差と丸みを帯びたねじ山形状により静音を実現
  • 金属製の送りねじナットと比べて、最大50%費用対効果に優れる
  • POM+PTFEと比べて最大25%低摩耗(サイズ 10x3)
  • 送りねじ駆動にグリスも潤滑剤も不要
  • 耐用年数のオンライン計算ツール

射出成形送りねじナットの新寸法:DS10x20、DS12.7x10、DS25x5

射出成形送りねじナット
  • 厳しい製造公差と丸みを帯びたねじ山形状により静音を実現、側面フラット加工の送りねじナット
  • 射出成形により低コスト
  • POM+PTFEと比べて最大25%低摩耗(サイズ 10x3)
  • 送りねじ駆動にグリスも潤滑剤も不要
  • 耐用年数のオンライン計算ツール

スムーズ、静音、長寿命:スライディングスレッドと多条スレッドの製品ラインナップの拡大

送りねじ
  • 無振動・低騒音
  • CADの知識がなくてもオンラインで送りねじ加工が可能
  • 耐用年数のオンライン計算ツール
  • 無駄を出さず、長さの指定が可能
  • 最大30%長寿命

棒材送りねじナット製品群に3つの新しい寸法を追加

送りねじナット
  • 新しいドライスピン送りねじナット
  • DS8x2-RH, DS10x2-LH and DS20x50-LH ピッチ
  • 金属製の送りねじナットと比べて、最大50.9%費用対効果に優れる
  • FDA準拠の材質を使用
  • 厳しい製造公差により、動作がよりスムーズに

射出成形送りねじナット製品群に2つの新しい寸法を追加

射出成形送りねじナット
  • 射出成形により長寿命
  • DS8x2-RHおよびDS10x2-LHピッチ
  • 金属製の送りねじナットと比べて、最大50.9%費用対効果に優れる
  • 特許取得済みの山と谷が非対称形状により長寿命
  • 丸みを帯びた歯形により、静かな操作性を実現

軸方向の遊びを恒久的に最小化:クリアランス低減与圧式送りねじナット

予圧型
  • 軸方向のすきまを最小化し、高い位置決め精度を実現
  • 部品点数が少なく、射出成形のため、ZBナットよりコスト効率が高い
  • 送りねじナットのスプリング予圧により軸方向の遊びが減少
  • 送りねじ駆動にグリスも潤滑油も不要

新型フローティングベアリング・プラスチック製送りねじ支持ブロック:最新の設計研究

予圧型

新しい固定式ベアリングプラスチック送りねじサポートブロック:最新の設計研究

予圧型

ドライスピン用送りねじの新ピッチ:2つの新次元

送りねじ

ドライスピン棒材送りねじナットの新しいピッチ:2つの新しい寸法

送りねじナット

ドライスピン射出成形送りねじの新ピッチ:2つの新次元

射出成形送りねじナット

ドライスピン与圧式送りねじナットの新寸法:直径6.35mmと10mm

予圧型

ドライスピン用送りねじの新ピッチ:4つの新次元

送りねじ

棒材送りねじナットの新ピッチ:4つの新寸法

送りねじナット

射出成形送りねじナットの新しいピッチ:4つの新しい寸法

射出成形送りねじナット

長さ1,000 mmのスプライン付きモーター送りねじ

MOTK

端が機械加工され、固定長310mmのモーター送りねじ

MOT

直径6.35mmのドライスピンのスレッド用の新しい与圧式送りねじナット

予圧型

ゼロバックラッシュの新送りねじナットで軸方向の遊びを低減

ZB送りねじナット

鉄道産業用イグリデュールJ350素材:防火規格EN45545ハザードレベル3に適合。

EN45545

ドライスピン送りねじ技術の新次元:高効率と自己潤滑性

新しい送りねじサイズ
  • DS6.35x6.35-RH
  • DS8x40-RH

ドライスピン多条ねじテクノロジーの新しい送りねじナット寸法

新しい6種類のねじサイズ
  • 円筒型送りねじナット
  • フランジ型送りねじナット
  • 射出成形送りねじナット 円筒型
  • 射出成形送りねじナット フランジ型
  • 設計品にはすべてスパナフラット型もご用意できます

ドライスピン送りねじ製品群に6つの新しい寸法を追加

6種類の新しい送りねじサイズ

台形スレッドに代わる新しいドライスピンスレッドサイズ5x10

ねじサイズ 5x10

DST-JGRMシリーズの新しいデザイン:頑丈で従来の接続サイズ

新しい送りねじサイズ

ドライスピン多条ねじ製品群に新しいスレッドサイズを追加

JGRM 送りねじナット

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間