インテリジェントエナジーチェーン & スマートケーブル

どんな新製品があるのでしょうか?

新提案 2024

スマート エナジーチェーン

スマートプラスチック新提案2022:i.Sense TR.B

& 産業用多軸ロボットにも...

ローラーチェーン

P4.1 ローラーチェーン

  • メンテナンスフリーのトリボポリマープレーンベアリングをチェーンリンクの連結部に使用し、長寿命を実現。
  • 最大限の応力と寿命
  • 5m/s以上の速度で800m以上の走行距離
  • スマートプラスチックにより、チェーンの状態が常に把握可能
エナジーチェーンE4

高荷重用E4チェーンシリーズ

  • 滑走、非支持、吊り下げ使用
  • 堅牢で要求の厳しい用途向け
  • 内側の高さ21~350mm
  • 各チェーンリンクは4つのパーツで構成
  • 内側と外側の半径を開くことが可能
E2.1

中荷重用E2チェーン

  • 内部高さ26~48 mm
  • 2つのバージョンがあります:
    • 外半径両側ヒンジ式
    • 内側半径で両側ヒンジ式
  • 前シリーズに比べ、重量と寸法比が向上
  • 従来品より最大55%速く取り付け可能

スマートプラスチック用3D CAD

インテリジェントなエネルギーチェーンシステムを迅速に設計。すべてのスマートコンポーネントのCADモデル


イグス® テストラボの360°インサイト

chainflex® ケーブルによるスマートなソリューション

  • ケーブル(CF.P)を介した引張・せん断力測定
  • ケーブルの電気的仕様の測定 (CF.Q)
  • 伝送品質の測定 (CF.D)

chainflex® ケーブル用センサー

CF.P

CF.P

  • 状態監視
  • ケーブルに作用する引張力を測定
  • 障害が発生した場合、接触と信号により機械に情報を伝える
CF.Q

CF.Q

  • 状態監視
  • 電気仕様の変化を表示
  • 障害発生時、機械に連絡とメッセージで情報提供
CF.D

CF.D

  • 状態監視
  • ケーブルに内蔵されているため、測定ケーブルは不要
  • パケットロスを即座に認識
  • LED、NC接点またはネットワーク経由で警告
スマートプラスチック資料

あなただけのスマート・プラスチック・パッケージを作りたいですか?

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

yoji
【プロダクトマネージャー】 星

smart plastics担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間