言語の変更 :
自動車生産では、製造ラインが止まることはありません。組み立てや溶接作業用の協働ロボットアームは、エネルギーやデータを供給して動作できるようにするときも、コンポーネントはすべて連続動作しています。当社の製品は、機械は連続動作することを前提にして、設計されています。例えば、エネルギー供給システムのトライフレックスRは、ロボットやその他の回転機械で、3D動作やねじり運動を行うケーブルを保護しています。耐用年数を最大限にして利用できるようにするために、エネルギー供給システムには、当社のチェーンフレックスケーブルが使われており、4 年間の無償交換保証サービスを提供しています。また、チェーンが正常に機能するかどうか確認したい場合は、当社のスマートプラスチックセンサーをご利用ください。新規プロジェクトでも、改良版でも、当社の自動車生産向けソリューションは、汎用モジュラー式キットとして提供され、作業内容に合わせて調整することができます。

大きなホールに小さなロボット
ローコストロボティクスは、自動車生産に最適な製品です。フォルクスワーゲン社は、イグスのロボリンク ロボットアームを採用しました。ロボットアームが、リアバッテリーコンソール内にある防音部品の接着を行います。費用は€6,999から、プロセスを自動化します。
▸ ローコストオートメーションが提供する可能性についての詳細はこちら

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00