言語の変更 :

当社のCNCサービスにより、
旋盤加工およびフライス加工されたプラスチック製品をストレスなく調達することができます。
このメリットがもたらすもの
► 透明性のある即時のコスト計算 ✔️
► 自動化された実現可能性と公差のチェック ✔️
► 最短3日で出荷可能 ✔️
► 耐用年数の予測計算 ✔️
当社の CNC サービスは、材質サプライヤー、製造パートナー、コンサルタントとしての長年の経験によって支えられています。お客様とともに、 お客様の作業内容に最適なソリューションを見つけます。当社は、 3イグリデュール高機能プラスチック製品を30種類以上も提供しています。また、お客様が希望する旋盤、およびフライス加工された部品をあらゆる要件に対応して、最適に設計することができます。
当社の公差チェック機能を使用して、お客様の技術図面を自動的にチェックします

3Dモデルをお持ちでない場合は、3Dモデルコンフィギュレーターをお試しください。

「私たちは、短いメンテナンス期間中に、現在使っているPAベアリングを、イグリデュール製のベアリングをカスタマイズしたものに交換したいと考えていました。イグスオンラインCNCサービスで、非常に迅速に見積もりを算出していただき、配送も迅速に行っていただいたので、わずか数日でCNC部品を調達し、予定通りに製造ラインを再開することができました」
Dr.Quendt社プロジェクトエンジニアTomOldach氏
_ここをクリック_すると、ユーザーストーリーを全て読むことができます。

これによって、プラスチックに適合した製造を行って、部品を迅速に旋盤加工およびフライス加工することができます。
✓長さ、形状、位置に関するプラスチック適合した公差には、ISO 2768-m/Kの一般公差が適用されます
✓ これとは異なり、 通常 、DIN ISO 286に従って、次の最小公差幅が可能です:
(注意:実際に実現可能な最小公差は、部品特有の形状、選択した材質、および利用可能な製造オプションによって常に異なり、大きくなる可能性もあります)
✓ 穴は、ISOメートルねじ(M) として構成できます。(他のねじタイプもテスト後に可能)
✓ 表面品質については、中心粗さ値Raが2~3µmになることが予想されます(旋盤またはフライス加工における仕上げ面の一般的な値に対応)
こうした標準は、お客様にとって大きなメリットです。イグスでは、価格を自動的に計算できるため、お客様からの注文をより迅速に処理できます。お客様の貴重な時間を節約しています。

事前の実現可能性チェックでOKが出れば、当社の製造基準を超えた要件も可能です。個別のチェック後、必要に応じて、自動計算で価格が調整されます。

CNC とはどういう意味ですか?
略語「CNC」(Computer Numerical Control) は、通常よりも複雑な形状を自動的に製造する際に使用し、その動作がコンピューター制御される旋盤またはフライス盤を指します。
旋盤およびフライス加工部品に対するイグスのCNCサービスの特別な点は何ですか? シンプルで高速、そして透明性があることです。価格の見積は、何日も待つ必要ありません。すぐに、受け取ることができます。たとえば、材質や公差を変更すると、価格へどのように影響するかがすぐにわかります。そのまますぐに、購入を決定することもできます。当社のCNCサービスのユーザーインターフェイスを使用すると、いつでも見積もりを依頼したり、直接注文を送信したりできます。困ったときは、当社の専門家が喜んでアドバイスいたします。
どんな人がイグスに特別なCNC部品を注文できるのですか? 当社のお客様には、法人と個人の両方が含まれます。
オンラインCNCサービスの使用には、費用がかかりますか? いいえ、当社のCNCサービスは完全に無料です。部品をアップロードしたら、メールアドレスを入力するだけで、すぐにツールを使用できます。最後に、拘束力のない見積もりをリクエストし(「見積もりをリクエスト」ボタン)、気に入ったら注文するかどうかを決定できます。または、オンラインで直接注文することもできます(「直接注文」ボタン)。
なぜ、イグスは、他の従来のプラスチックや金属に対してオンラインCNCサービスを提供しないのですか? 当社のCNCサービスは、第一に「モーションプラスチック」、つまり可動プラスチック部品を対象としています。したがって、この最初のステップでは、当社の潤滑剤不要、耐摩耗性、低摩擦を特徴とするイグリデュールトライボロジー材質のみ提供しています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00