言語の変更 :
イグスは30年以上にわたって自転車業界向けのプレーンベアリングを製造してきましたが、現在は自転車部品のメーカーになりつつあります。プラスチック加工のノウハウと、2022年に発表されたプラスチック製自転車RCYLの開発経験は、新製品に生かされます。コンポーネントは射出成形による高性能プラスチック製で、費用対効果の高い大量生産が可能。シティサイクルやトレッキングバイク用のプラスチック製e-bikeフレームの開発が完了し、現在も生産中であるのに続き、モジュール式フレームコンセプトも開発中です。さらにイグスは、高性能プラスチック製の自転車ハンドル、ホイール、クランク、その他の部品も提供しています。
12ヶ月 - 6,000km以上 - 16カ国 - 無潤滑

錆びない頑丈なプラスチック製自転車。メンテナンス不要、潤滑剤不要。イグスはmtrlと共に、堅牢で耐久性があり、50%リサイクルプラスチック廃棄物から持続可能な方法で製造された、明日のアーバンサイクルを開発しました。
自転車について質問がありますか?私たちがお答えします!価格からリサイクル、生産まで、よくある質問とその答えをご覧ください。


連続荷重、耐薬品性、静音性のテストを実施
業界最大規模のプラスチック試験施設で、イグリデュールすべり軸受の検証試験を実施しています。試験の焦点は、各速度及び各負荷下における、圧縮強度、引張強度、摩擦係数、摩耗量、駆動力です。この結果は、当社の寿命予測計算ツールに組み込まれ、耐久性を正確に予測できるようにしています。
ご希望により、お客様が使用している特定の使用条件で、製品テストを実施することも可能です。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00