言語の変更 :

機械の信号伝送用ケーブルのトップメーカーとして、イグスは産業用プラグインコネクターの品質と信頼性を高めるべく、ますます力を入れて取り組んでいます。イグスの電源用コネクターと信号用コネクターはすべて、高品質で、高い評価を得ている製品を提供するメーカーより調達しております。イグスのオンラインショップには、定評のあるIntercontec、HARTING、HUMMEL、FCT electronic、山一電機の製品が登場いたします。
次の動画では、通常のねじ込み式プラグインコネクターとTE Connectivity (Intercontec)製Speed Tecを使用したコネクターの違いについて解説しています。
SUB-Dコネクターは、データ伝送用です。呼称は、D-Subminiatureに由来します。この産業用プラグインコネクターは、D-SUBコネクターとも呼ばれます。Dはコネクタとソケットの外形を表し、角が丸みを帯びた台形をしています。この形状のため、コネクタとソケットを間違えて接続することはありません。
電源用プラグインコネクター、信号用プラグインコネクター、および数千種類のコネクター部品等、産業用コネクターは、様々な材質で、短期で納品します。

HARTINGの産業用プラグインコネクターを使用したイグスのハーネス済みケーブル
頑丈な角形コネクタが簡単に!耐久性の高いチェーンフレックスケーブルを、極めて頑丈なHARTINGのコネクターを使用してハーネスしたイグスのレディーケーブル
。
ハーネス済み制御ケーブルを発注から24時間後に在庫から発送、あるいは最低発注数量なしのカスタムアセンブリとしても提供しています。検証試験を大規模に実施している高品質のチェーンフレックスケーブルは、HARTING社製コネクタHan 3A、6B、10B、16B、24Bと組み合わせたことにより、現場で、すぐに接続可能なレディケーブルソリューションとなりました。各プラグインコネクタのハーネス作業にかかるコストは削減され、コンポーネントの安全性と耐久性が保証されます。

詳細は、ホワイトペーパー(無料)をご覧ください
機械エンジニアやシステムインテグレーターは、圧着接続を完全に信頼できない場合、はんだ接続の質に特に注意を払う必要があります。それが、長期間にわたって一定の導電性を確保し、ガスや液体などから接続ポイントを恒久的に保護するための唯一の方法です。
電源用プラグインコネクターと信号用プラグインコネクターの製品概要
イグスのコネクター製品には、丸型コネクター(TE Connectivity、Binder)、CT MolexのSUB-Dプラグインコネクター、HARTINGの角型ハウジング、または山一電機のY-Conkitシリーズのコネクターなど、豊富な選択肢があります。
その他のプラグインコネクターでは、ハウジングの溝とピンでコーディングを行っています。

**在庫があります!**インターフェースをご自身でカスタム構成したいお客様用に、ケーブルを3本または4本組み込めるモジュールコネクトセットをご用意しております。このセットは、ハウジング、コネクターハウジング、シーリングインサート、ケーブルクランプで構成されています。お客様の使用目的に合わせて、シングルおよびダブルロック装置や、固定パーツなどのアクセサリーをご注文いただけます。イグスでは、カスタム構成に対応したコンタクトインサートも用意しております。

カスタムまたは標準サービスパック
ibowのアングルアダプターを使用すれば、ケーブルをどこにでも、素早く、柔軟に差し込むことができます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00