閘門&ドック(船渠)向けエナジーチェーンシステム

水門の鋼製構造と青い手すりがある水工施設。
  • メンテナンスが少なく、点検と設置が容易
  • 耐候性に優れ、腐食がない
  • 長寿命で経済的

閘門&ドック(船渠)向けの耐久性を備えたイグス製品

P4.1 smartのエナジーチェーン。センサーと信号リングで状態監視を行う。

ロールエナジーチェーン

  • メンテナンスフリーのトライボポリマーすべり軸受をチェーンリンクに採用し、長寿命を実現
  • 最大800 mの長距離ストローク
  • 最高速度5 m/s
  • 少ない駆動力で10倍の長寿命
igus EKS-Rinne のアルミ製ケーブルガターの断面図。

ガイドチャンネル

  • ステンレス製 (304)AISI 304および(316)AISI 316Lがあります
  • EN6060に準拠した耐海水性と軽量化のため、アルミニウム製もご用意
  • 経済的で耐腐食性に優れた樹脂製ガイドチャンネルもご用意
多芯ケーブルと取付脚を備えたigus EKS-FTAケーブル保護システム。

フローティング移動端

  • 長いストロークの均等化
  • 小型、軽量、安価
  • isenseEC.Pと互換性があり、エナジーチェーンのインテリジェント状態監視が可能
  • 異なるエナジーチェーンに使用可能

可動用ケーブル

  • エナジーチェーン用に開発
  • 低温でも柔軟で、汚れ、泥、油、紫外線、塩水に強い
  • DNV-GL認証を取得し、オフショアでの使用に最適

採用事例

エナジーチェーン、世界第2位の海上閘門で10年以上連続稼動中

水辺の閘門とドック、背景に工業港がある。

クラムメルスルイスのダブルロックに信頼性の高いエナジーチェーンを使用

港の運河にある水門、橋、船。

ニーウドルプの閘門に、頑丈なチェーンシステムを使用

鋼構造と水槽のある閘門施設。

サービス

3人のエンジニアが会議テーブルで技術模型を議論している。

エンジニアリングサービス

工場内で作業員がケーブル配線を設置している様子。

設置とメンテナンス

igusの大きな生産工場で、多数の自動化設備と搬送ラインが並んでいます。

テスト

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間